Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Ta złączka to 8-kanałowy moduł wejść z dwoma liniowymi zakresami rezystancji do rezystancyjnych czujników temperatury i jednym zakresem napięcia do termopar. Złączka obsługuje m.in.- czujniki platynowe i niklowe, np. Pt 100, Pt 1000, Ni 100 oraz Ni 1000 wg normy EN 60751 i DIN 43760- wszystkie popularne termopary wg normy EN 60584-1 i DIN 43710 Komunikacja może odbywać się poprzez kanał parametrów (PCP) lub dane procesowe.
IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC
-
Moduł temperaturowy
2701000
Analogowy zacisk wejściowy Inline, komplet z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), 8 kanałów, TC (termopara), RTD (czujnik rezystancyjny), przyłącze w technice 2-, 3-przewodowej
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 48,8 mm |
Wysokość | 119,8 mm |
Głębokość | 71,5 mm |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
magistrala lokalna Inline | |
Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
Szybkość transmisji | 500 kBit/s |
Fizyka transmisji | Miedź |
Moduł | |
Kod ID (dziesiętny) | 220 |
Kod ID (hex) | DC |
Kod długości (szesnastkowy) | 0A |
Kod długości (dziesiętny) | 10 |
Kanał danych procesowych | 160 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 20 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 20 Bajt |
Długość rejestru | 192 Bit |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 25 Bajt |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 5 Bajt |
Analogowe | |
Oznaczenie wejścia | analogowe wejścia RTD |
Opis wejścia | Wejścia do czujników temperatury |
Liczba wejść | 8 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Technika przyłączeniowa | 2-, 3-przewodowa |
Rozdzielczość przetwornicy A/D | 16 Bit |
możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | Czujniki Pt, Ni, rezystory liniowe |
możliwe do stosowania typy czujników (TC) | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, wejście mV |
Formaty danych | IB IL, zgodne z S7 |
Zasada pomiaru | sukcesywna aproksymacja |
Prezentacja wartości pomiarowej | 16 bit (15 bit + znak liczby) |
Aktualizacja danych procesu | 20 ms (przy czasie filtrowania 20 ms lub 100 ms) |
100 ms (przy czasie filtrowania 400 ms lub 1600 ms) |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Inline |
Konstrukcja | modułowa |
Miejsce instalacji | Control cabinet |
Zakres dostawy | w komplecie wtyki Inline i pola na opis |
Tryb pracy | Tryb danych procesowych z 10 słowami, PCP z 2 słowami |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,46 W |
Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Pobór prądu | maks. 100 mA |
typ. 90 mA | |
Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | typ. 24 mA |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: zasilanie 5 V dla magistrali dochodzącej / zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: zasilanie 5 V dla magistrali przechodzącej / zasilanie 7,5 V (układ logiczny magistrali) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: zasilanie 7,5 V (logika magistrali), zasilanie 24 V UANA / urządzenie peryferyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Wtyk przyłączeniowy Inline | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2701000 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRI143 |
Klucz produktu | DRI143 |
GTIN | 4046356673594 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 234 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 234 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 02e13784-2e73-49e9-ab3e-c33b82c76127 |
Produkty kompatybilne
-
-
SKS 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3240210
-
SK 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3025163
-
SCC 15-NS35 - Złącze zaciskowe ekranu 1019443
-
AB/SKS - Uchwyt wspornika 3240224
-
AB-SK/E - Uchwyt wspornika 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N 0402174
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Pole na opis 2727515
-
EMT (62X46)R - Etykieta wtykana 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
Korzyści
8 wejść do czujników temperatury
Podłączenie 3-przewodowe do czujników oporowych (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 i inne)
Podłączenie 2-przewodowe do termopar
Wewnętrzny i zewnętrzny pomiar i kompensacja temperatury punktu odniesienia (możliwość konfiguracji)
Pojedyncze wejście prądowe 1 A do sumarycznych przekładników prądowych do kontroli prądu grzewczego
Czas odczytu: 20 ms (do wszystkich kanałów)
Maksymalna dezaktywacja 50 Hz/60 Hz
Wysoka precyzja i wysoka odporność na zakłócenia
Stabilność temperaturowa
Pomiar temperatury, napięcia i rezystancji o bardzo wysokiej rozdzielczości
Wartości rezystancji (R0) można ustawić osobno poprzez konfigurację parametrów
Niezależna konfiguracja poszczególnych kanałów
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Funkcja Channel-Scout do optycznego oznaczania kanałów podczas uruchamiania
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław