US-EMLP (100X60)
-
Etykieta z tworzywa sztucznego
0828807
Etykieta z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 2, wysokość pola tekstowego: 60 mm, szerokość pola tekstowego: 100 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Gerätemarker |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 2 |
Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 1 |
Technologia oznakowania | Termotransfer do arkuszy i kart, technologia UV LED |
Szerokość | 100,00 mm |
Wysokość | 60,00 mm |
Głębokość | 0,55 mm |
Zgodne z RoHS | tak |
Grubość folii | 500 µm |
Grubość warstwy kleju | 50 µm |
Klej | Akryl |
Kolor | biały (RAL 9010) |
Materiał | PCV |
Zawarte materiały | bez silikonu |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Strefa klimatyczna | AHT 1,0 S |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 80 °C |
Zalecane warunki przechowywania | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % |
Przechowalność | 12 miesiące |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | klejenie |
Numer artykułu | 0828807 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2419 |
Klucz produktu | BG2419 |
GTIN | 4046356559171 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 18,222 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 15,83 g |
Numer taryfy celnej | 39199080 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Drukarka termotransferowa 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Drukarka termotransferowa 1472405
-
BLUEMARK ID - Drukarka 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Drukarka 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Zasobnik 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Zasobnik 1044355
-
THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Drukarka termotransferowa 5148888
-
BLUEMARK CLED - Drukarka 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Zasobnik 5146451
Korzyści
Oznaczniki w formie jednolitych kart można łatwo, szybko i ekonomicznie opisywać drukarką THERMOMARK CARD
Rodzina materiałów opisowych UniSheet US-EMLP... oferuje samoprzylepne oznaczniki urządzeń o dużej przyczepności
Wstępne wykrawane oznaczniki i etykiety można łatwo oddzielać i montować
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Klasa palności materiału PCW odpowiada V0 wg UL 94
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław