Niedzielone koszulki termokurczliwe z rodziny produktów WMS... można konfekcjonować do indywidualnych długości oznaczników za pomocą THERMOMARK E.CUTTER lub E.CUTTER/P. Po nadruku, konfekcjonowaniu i aplikacji gotowe koszulki termokurczliwe można obkurczyć ręcznie i w ten sposób przymocować do kabla/przewodu.
WMS 25,4 (EX40)R BK
-
Koszulka termokurczliwa
0800424
Koszulka termokurczliwa, Rolka, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, zakres średnicy kabli: 8,5 ... 25,4 mm, bez perforacji, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 15 m, wysokość pola tekstowego: 40 mm, szerokość pola tekstowego: 15000 mm
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | Drukarki rolkowe THERMOMARK ROLL i THERMOMARK ROLL 2.0 mogą przetwarzać ten materiał tylko za pomocą zewnętrznego uchwytu rolki. |
Uwaga dot. materiału | Podana minimalna średnica koszulki termokurczliwej odnosi się do zastosowania jako oznacznik i nie gwarantuje właściwości izolacyjnych w stanie obkurczonym. W zależności od partii materiału, a także warunków przechowywania i obróbki, może wystąpić zmniejszenie maksymalnej średnicy przewodu, który można włożyć. |
Typ produktu | Koszulka termokurczliwa |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 1 |
Technologia oznakowania | Termotransfer |
Długość rolki | 15,00 m |
Wysokość | 42,4 mm |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Materiał | poliolefiny |
materiał element bazowy | poliolefiny |
Współczynnik skurczu | 3:1 |
Zawarte materiały | bez halogenów |
Temperatura obkurczania | > 85 °C |
Zewnętrzna średnica przewodu | 8,5 mm ... 25,4 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Metoda B |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -55 °C ... 125 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 5 lata |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | rozsunąć |
Numer artykułu | 0800424 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG2216 |
Klucz produktu | BG2216 |
GTIN | 4046356626224 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 654,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 588,8 g |
Numer taryfy celnej | 39173200 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Drukarka termotransferowa 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Drukarka termotransferowa 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Taśma barwiąca 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Taśma barwiąca 0801361
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rolka dociskowa 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Rolka dociskowa 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rolka dociskowa 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Rolka dociskowa 0804656
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rolka dociskowa 1259203
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Uchwyt rolki 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Uchwyt rolki 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Drukarka termotransferowa 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Drukarka termotransferowa 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Drukarka termotransferowa 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Drukarka termotransferowa 5146231
-
THERMOMARK W2 - Drukarka termotransferowa 5146147
Korzyści
Trwałe oznakowanie pojedynczych przewodów, kabli, skręconych wiązek przewodów, węży pneumatycznych i innych elementów cylindrycznych
Wysoka elastyczność stosowania, ponieważ w połączeniu z nożem tnącym i perforującym można realizować indywidualne długości oznaczników w zakresie 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7")
Opcjonalnie możliwość ręcznego obkurczenia termicznego w celu zamocowania w określonej pozycji
Duży zakres średnic dzięki współczynnikowi obkurczu 3:1
Popularne i sprawdzone w produkcji szaf sterowniczych i budowie maszyn, w przemyśle naftowo-gazowym oraz w kolejnictwie
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław