THERMOMARK W2 - Drukarka termotransferowa
5146147

Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/USA, kabel USB i nóż do perforacji. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

THERMOMARK W2 to drukarka przemysłowa z dwoma głowicami drukującymi 300 dpi do dwustronnego nadruku dużych ilości koszulek termokurczliwych w rolkach ciągłych
Elementy prowadzące gwarantują łatwą obsługę przy zakładaniu wężyka
Obustronny nadruk gwarantuje optymalną czytelność oznaczeń
Nóż perforacyjny umożliwia łatwe i szybkie cięcie koszulek termokurczliwych i oznacznikowych na dowolną długość. Połączone z sobą oznaczniki można łatwo oddzielić wzdłuż perforacji
Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
Łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
Złącza USB i Ethernet