Bramka magistrali jest przewidziana do sieci PROFINET. Bramka magistrali stanowi element łączący z systemem we/wy Axioline F i podłączonymi do niego przemysłowymi sygnałami we/wy. Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 63 urządzenia Axioline F. Opisy urządzeń do sterowników Phoenix Contact są integralną częścią narzędzi do programowania PC Worx i PLCnext Engineer. Do zintegrowania stacji Axioline F w innych systemach programowania są dostępne odpowiednie pliki GSDML. Pliki te można pobrać ze strony: www.phoenixcontact.com/product/2403869
AXL F BK PN TPS
-
Bramka magistrali
2403869
Axioline F, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
LR
ID dopuszczenia: LR2480202TA-02PRS
ID dopuszczenia: TE/1020/880590/21BSH
ID dopuszczenia: 840RINA
ID dopuszczenia: ELE008423XG001ABS
ID dopuszczenia: 20-2059154-PDAPROFINET
ID dopuszczenia: Z12930cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
2 porty Ethernet (ze zintegrowanym switchem)
Zgodność ze specyfikacją PROFINET V2.3
Obsługuje PROFIsafe
Obsługuje PROFIenergy
Obsługuje redundancję systemu PROFINET S2 (od wersji oprogramowania sprzętowego 1.30)
PROFINET RT i IRT
Minimalny czas cyklu PROFINET przy RT i IRT 250 µs
Możliwość pominięcia czasu pracy w złączu magistralnym (na 0 µs)
Typowy czas cyklu magistrali lokalnej Axioline F ok. 10 µs
Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej
Obsługuje Axioline Smart Element
Obsługuje pasywne Smart Element (od wersji oprogramowania sprzętowego 1.30)
Obsługuje IOL-CONF (od wersji oprogramowania sprzętowego 1.30)
Bezpieczne przetwarzanie wartości analogowych za pomocą SAFE AI i innych komponentów