Powrót do przegladu

Aktywny terminator

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Aktywny terminator do sieci PROFIBUS i RS485

Aktywne zakończenie sieci Profibus i RS485 jest możliwe poprzez użycie terminatora PSI-TERMINATOR-PB-TBUS. Dzięki permanentnej terminacji urządzenie to zapewnia bezzakłóceniową komunikację w aplikacjach ze zmieniającymi się uczestnikami magistrali. W ten sposób zapobiega się występowaniu otwartych końców przewodów, przez które następuje nakładanie się telegramów. W przypadku montażu większej liczby urządzeń w zespole za pomocą łączników T-BUS na szynę nośną można w wygodny sposób rozprowadzić napięcie zasilające.

Aktywny terminator PSI-TERMINATOR-PB-TBUS jest dostępny z dopuszczeniami ATEX i UL. Dzięki dopuszczeniu UL urządzenie można stosować bez ograniczeń również na rynku amerykańskim. Dopuszczenie ATEX pozwala na zastosowanie w obszarach Ex strefa 2.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.google.pl/