nowość
CLIPLINE complete to system modułowy spełniający specjalne wymagania systemów ochrony i sterowania.
Od popularnych złączek rozłączalnych przekładników pomiarowych po system pomiarowo-kontrolny FAME – firma Phoenix Contact oferuje optymalne rozwiązanie do każdej aplikacji. Dzięki możliwości indywidualnego doboru jednolitych akcesoriów systemowych oraz swobodzie wyboru techniki połączeniowej CLIPLINE complete stanowi niezwykle funkcjonalny system modułowy dla systemów ochrony i sterowania.
nowość
Od popularnych złączek rozłączalnych przekładników pomiarowych po system pomiarowo-kontrolny FAME – firma Phoenix Contact oferuje optymalne rozwiązanie do każdej aplikacji.
CLIPLINE complete to system modułowy dla energetyki:
Porównanie systemów pomiarowo-kontrolnych i złączek rozłączalnych przekładników pomiarowych
System modułowy | Funkcja | |
---|---|---|
FAME RACK System pomiarowo-kontrolny składa się z następujących elementów:
|
Pomiar z automatycznym wyprzedzającym zwarciem. Jako programowana wymuszona sekwencja łączeniowa połączona w jednym bloku. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki w gnieździe pomiarowym. Technika przyłączeniowa: przyłącze śrubowe do końcówek oczkowych i widełkowych | |
FAME 3 SL System pomiarowo-kontrolny składa się z następujących elementów:
|
Kompaktowy pomiar z automatycznym wyprzedzającym zwarciem. Jako równoległa sekwencja łączeniowa połączona w poszczególnych blokach. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki w gnieździe pomiarowym. Technika przyłączeniowa: przyłącze śrubowe do końcówek oczkowych i widełkowych | |
FAME 3 System pomiarowo-kontrolny składa się z następujących elementów:
|
Pomiar z automatycznym wyprzedzającym zwarciem. Jako równoległa sekwencja łączeniowa połączona w poszczególnych blokach. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki w gnieździe pomiarowym. Technika przyłączeniowa: przyłącze śrubowe do końcówek oczkowych i widełkowych |
System modułowy | Funkcja | |
---|---|---|
FAME 2 System pomiarowo-kontrolny składa się z następujących elementów:
|
Pomiar z automatycznym wyprzedzającym zwarciem. Jako programowana wymuszona sekwencja łączeniowa połączona w jednym bloku. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki we wtyku pomiarowym. Technika przyłączeniowa: połączenie Push-in i przyłącze śrubowe | |
FAME 1 System pomiarowo-kontrolny składa się z następujących elementów:
|
Pomiar z automatycznym wyprzedzającym zwarciem. Jako równoległa sekwencja łączeniowa połączona w poszczególnych blokach. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki w gnieździe pomiarowym. Technika przyłączeniowa: przyłącze śrubowe | |
ME – złączki rozłączalne przekładników pomiarowych System składa się z następujących elementów:
|
Zwarcie wykonuje się ręcznie za pomocą mostków przełączanych lub wtykowych. Pomiar jako szeregowa sekwencja łączeniowa na każdy przekładnik. Technika przyłączeniowa: połączenie Push-in, przyłącze śrubowe, przyłącze z klatką sprężynową, przyłącze śrubowe na końcówki oczkowe i widełkowe, połączenia wtykowe |
"$pageName" na