Ochrona przed przepięciami i filtry przeciwzakłóceniowe

Skuteczna ochrona

Skuteczna ochrona

Chcesz, żeby Twoja instalacja pracowała bez zakłóceń? Ochrona przed przepięciami jest warunkiem koniecznym.

Powrót do Produkty

Kategoria

Szukaj w Ochrona przed przepięciami i filtry przeciwzakłóceniowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Zakłócenia o wysokiej częstotliwości i niewielkiej energii można wyprostować i usunąć za pomocą filtrów przeciwzakłóceniowych. W przypadku przejściowych skoków napięcia o wysokiej energii odpowiednie będą urządzenia ochrony przed przepięciami i prądami piorunowymi.

Zalety

  • Ochrona wszystkich popularnych aplikacji w tym sygnałów dzięki kompletnemu asortymentowi produktów
  • Wszechstronne obszary zastosowań — formy i techniki przyłączy do każdego zastosowania
  • Instalacja zajmująca mało miejsca i korzystna cenowo dzięki wąskiej konstrukcji
  • Prosta kontrola dzięki wtykanemu ogranicznikowi przepięć
  • Ochrona przeciwko przejściowym napięciom i napięciom o wysokich częstotliwościach za pomocą połączeń filtra przeciwzakłóceniowego i ochrony przeciwprzepięciowej

Zasada okręgu ochronnego

Okrąg ochrony przed przepięciami  

Okrąg ochrony przed przepięciami

„Skuteczny okrąg ochronny” pomaga w realizacji kompletnej ochrony przed przepięciami.

Sposób działania:

Wokół obiektu, który chcesz chronić, należy wyznaczyć okrąg.

We wszystkich punktach, w których przewody przecinają ten okrąg, należy zainstalować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.

W ten sposób obszar w obrębie okręgu ochrony jest zabezpieczony w sposób pozwalający uniknąć przepięć wywołanych poprzez sprzężenia pomiędzy przewodami.

Przy planowaniu należy uwzględnić następujące obwody:

  • zasilanie;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka;
  • przetwarzanie danych, telekomunikacja;
  • urządzenia nadawcze/odbiorcze.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przeciwprzepięciowa i filtry przeciwzakłóceniowe

Dobór ograniczników przepięć

Optymalna ochrona do systemów informatycznych.

Dobór ograniczników przepięć
Zobacz narzędzie STOP-IT