Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Kable i przewody do sygnałów, danych i zasilania

Kable i przewody do sygnałów, danych i zasilania

Niezależnie od tego, czy chodzi o transmisję sygnału i przesył energii, czy o sieci i magistrale: samodzielnie skonfiguruj swoje złącza. Użyj gotowych do podłączenia kabli. Oprócz kompletnej oferty do instalacji obiektowych firma Phoenix Contact oferuje miedziane i światłowodowe kable do transmisji danych, kable hybrydowe oraz kable sygnałowe i zasilające. Ofertę uzupełniają rozwiązania do fotowoltaiki, do systemów magazynowania energii i kable z metra.

Korzyści

  • Szeroki zakres zastosowań dzięki różnorodnym typom złączy i rodzajom kabli
  • Kompleksowe okablowanie od szafy sterowniczej, aż do poziomu obiektu
  • Niezawodna szczelność do stopnia ochrony IP67/IP68
  • Indywidualne okablowanie dzięki wersjom na zamówienie już od 1 szt.
  • Łatwa dostępność produktów dzięki zakładom produkcyjnym na całym świecie

Nowe produkty

Kolorowe kable krosowe RJ45
Złącza zasilania S15
Konfekcjonowane przewody instalacyjne IPD

Kolorowe kable krosowe RJ45

Do zastosowań w szafie sterowniczej

Phoenix Contact rozszerza swoją ofertę o kolorowe kable krosowe z serii RJ45 BUILDING. Nowe kable w ośmiu kolorach: białym, pomarańczowym, żółtym, czerwonym, fioletowym, zielonym, niebieskim i czarnym zapewniają kolorowe alternatywy dla aplikacji CAT6A.

Najważniejsze cechy

  • Kolory: biały, pomarańczowy, żółty, czerwony, fioletowy, zielony, niebieski i czarny
  • Przesyłanie danych do 10 Gb/s (CAT6A)
  • Długości od 0,3 do 50 m
  • Zintegrowane zatrzaski zabezpieczające

Korzyści

  • Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych, np. w szafach sterowniczych
  • Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
  • Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
  • Nowoczesne przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s (CAT6A)
  • Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°

Złącza okrągłe S15 do zasilania

Skuteczne i kompaktowe

Złącza okrągłe w rozmiarze 15 umożliwiają kompaktowe i bezpieczne podłączenie zasilania do silników asynchronicznych i trójfazowych o mocy do 7,5 kW. Bagnetowy system szybkiego blokowania umożliwia montaż bez użycia narzędzi, oszczędzając czas. Pozwala to na uniknięcie błędnego podłączenia.

Najważniejsze cechy

  • Złącza okrągłe nieekranowane w rozmiarze 15
  • Złącze hybrydowe: 3 styki mocy do 16 A, 2 styki sygnałowe do 10 A, PE
  • Szybka blokada bagnetowa
  • Liczba przewodów: 6 x 2,5 mm²
  • Kabel bezhalogenowy PUR
  • Stopień ochrony: IP65, IP67
  • Zgodność z normą IEC 61076-2-116

Korzyści

  • Oszczędność czasu dzięki prostemu montażowi bez narzędzi z bagnetowym systemem szybkiego blokowania
  • Duża oszczędność miejsca dzięki połączeniu styków zasilania i sygnałowych w jednej hybrydowej obudowie
  • Solidna konstrukcja do trudnych warunków przemysłowych dzięki ochronie przed złamaniem i wibracjami
  • Dopuszczenie UL i standaryzacja IEC do użytku na całym świecie

Konfekcjonowane przewody instalacyjne IPD

Szybka i łatwa dystrybucja energii

System instalacyjny IPD umożliwia łatwą dystrybucję energii bez narzędzi. Konfekcjonowane moduły kablowe IPD ułatwiają instalację, szczególnie w przypadku dużych projektów okablowania, i umożliwiają szybkie uruchomienie.

Najważniejsze cechy

  • Liczba pinów: 2+PE; 4+PE
  • Napięcie/prąd:
    3-pinowe: 450/500 V; do 16 A
    5-pinowe: 450/600 V; do 16 A
  • Przyłącze Push-Lock
  • Stopień ochrony: IP66, IP68
  • Długość przewodów: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Wersje ze złączem męskim i żeńskim lub wolnym końcem kabla

Korzyści

  • Komfortowa obsługa nawet w trudno dostępnych miejscach
  • Łatwa i bezpieczna instalacja dzięki wtykowemu przyłączu z szybką blokadą i kodowaniem mechanicznym chroniącym przed nieprawidłowym podłączeniem
  • Wysoka niezawodność dzięki wytrzymałym obudowom o stopniu ochrony do IP66 i IP68
  • Wersje indywidualne dostępne na zamówienie nawet w 1 egzemplarzu

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Mężczyzna konfigurujący indywidualny kabel na tablecie

Skonfiguruj swój indywidualny kabel

Skonfiguruj połączenie kablowe do przesyłania sygnałów, danych lub zasilania w środowisku IP6x lub w szafie sterowniczej. Możliwość wyboru dowolnych długości i zakończeń przewodów pozwala na przygotowanie kabli dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Pięć różnie skonfigurowanych kabli sygnałowych i zasilających

Kable sygnałowe i zasilania do niezawodnego okablowania do czujników/urządzeń wykonawczych

Kable konfekcjonowane do przesyłu sygnału i zasilania pozwalają na szybkie i komfortowe podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych na terenie obiektu.

  • Rozmiary od M8 do M40 oraz 1/2″ i 7/8″
  • Oferujemy szeroki wybór różnych wersji i gatunków kabli
  • Do 17 pinów w jednym złączu
  • Bezpieczne i niezawodne ekranowanie dzięki Advanced Shielding Technology
Pięć kabli do transmisji danych w różnych kolorach z różnymi złączami

Kable do transmisji danych do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych

Za pomocą przemysłowych konfekcjonowanych kabli do transmisji danych można bezpiecznie i niezawodnie przesyłać dane.

  • Przesyłanie danych do 40 Gb/s
  • Rozwiązania do przyłączania urządzeń, do okablowania szafy sterowniczej i do okablowania obiektowego
  • Szeroki wybór złączy od M8, M12 i RJ45, poprzez USB, HDMI i D-SUB, po złącza koncentryczne i światłowodowe oraz okablowanie do Ethernetu jednoparowego
  • Różnorodne konstrukcje, kodowania i układy pinów
Cztery kable hybrydowe w różnych kolorach i z różnymi złączami

Kable hybrydowe do interfejsów komunikacyjnych i złączy silników

Przesyłanie sygnałów, danych i zasilania w jednym złączu w rozmiarze M12, M23 i M40.

  • Kable konfekcjonowane w wykonaniu standardowym lub niestandardowym
  • Złącza zalewane na kablu z jednej lub obu stron
  • Wersja kątowa M23 z regulowanym kierunkiem wyprowadzenia kabla
Dwa różne kable instalacyjne ze złączami

Kable instalacyjne do instalacji elektrycznych

Kable instalacyjne z linkami umożliwiają wykonanie nowoczesnych instalacji elektrycznych zgodnie z normą IEC 61535. Konfiguracja i wyposażenie według specyfikacji, a także odpowiednie oznaczniki ułatwiają montaż.

  • Przekroje przewodów od 0,5 do 6,0 mm²
  • Średnica zewnętrzna kabla od 6 do 21 mm
  • Złącza od 2-pinowych do 5-pinowych
Trzy kable PV z różnymi złączami

Kable fotowoltaiczne do okablowania DC

Kable fotowoltaiczne serii SUNCLIX łączą wszystkie elementy funkcjonalne Twojego projektu PV w sposób bezpieczny i spójny od modułu fotowoltaicznego do falownika – dla bezpiecznej pracy w instalacjach dachowych w elektrowniach komercyjnych i przemysłowych.

  • Przekroje przewodów od 2,5 do 10 mm²
  • Konfekcjonowanie na zamówienie
  • Jedyny w swoim rodzaju przód wtyku
Kable ładowania AC i DC dla elektromobilności

Kable ładowania dla elektromobilności

Kable ładowania CHARX connect AC i DC umożliwiają ładowanie zgodne z trybem 3 i szybkie ładowanie pojazdów elektrycznych o mocy do 500 kW. Wtyki ładowania są dostępne dla typu 1, typu 2 i GB/T. Wyróżniają się wysokim bezpieczeństwem, niezawodnością, trwałością, a także atrakcyjnym wyglądem i wysoką ergonomią.

Pięć kabli i złączy w wykonaniu indywidualnym

Indywidualne konfekcjonowanie kabli

Oferujemy możliwość konfekcjonowania indywidualnych kabli do różnych zastosowań – dostępne są różne konstrukcje, kodowania oraz układy pinów.

  • Wszystkie standardowe kable i złącza do transmisji danych, sygnałów oraz zasilania
  • Oferujemy szeroki zakres usług dostosowanych do obszarów takich jak budowa maszyn i urządzeń, infrastruktura, energia wiatrowa i inne odnawialne źródła energii
Trzy krążki z kablami na metry w różnych kolorach

Kable na metry do instalacji miedzianych i światłowodowych

Dzięki naszym kablom na metry można zrealizować różne aplikacje. Zaprojektuj okablowanie zgodnie ze swoimi potrzebami.

  • Różne rodzaje przewodów
  • Indywidualne długości kabli
  • Ze złączami do samodzielnego montażu

Różnorodne rozwiązania dla następujących branż Złącza i kable znajdują zastosowanie w niemal wszystkich branżach i na wszystkich rynkach. Pozwalają na tworzenie rozwiązań dopasowanych idealnie do potrzeb. Zaliczają się do nich:

Produkcja samochodów
Rafineria w nocy
Nowoczesny budynek biurowy
System fotowoltaiczny z elektrowniami wiatrowymi w tle
Bazowa stacja anten 5G
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Bezwzględnie skuteczne ekranowanie

Advanced Shielding Technology to innowacyjna koncepcja ekranowania do złączy konfekcjonowanych. Płynny metal, który podczas procesu produkcji otacza całkowicie ekran kabla, gwarantuje niezawodne i bezpieczne połączenie ekranu. Zwiększ jakość transmisji danych, sygnałów i energii nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Sięgnij po bezpieczne okablowanie do nowoczesnej automatyzacji produkcji.