Urządzenia HMI

Urządzenia HMI

Różne koncepcje obsługi

Tutaj znajdziesz odpowiedni panel operatorski zgodny z wymaganiami sprzętowymi i systemowymi – wysokiej klasy, niezawodny i elastyczny.

Powrót do Sygnalizacja i wyświetlanie wskazań

Kategoria

Szukaj w Urządzenia HMI

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Dopasuj idealnie koncepcję obsługi do maszyny lub systemu. Ponieważ ekonomiczna automatyzacja oznacza również sprawne wprowadzanie parametrów i monitorowanie. Lokalnie lub z centrali sterowniczej, szczególnie wydajne lub wielofunkcyjne – to Ty określasz właściwości urządzeń HMI firmy Phoenix Contact.

Korzyści

  • Łatwa skalowalność dzięki identycznej wersji oprogramowania we wszystkich wariantach i klasach mocy
  • Łatwość obsługi dzięki fabrycznej konfiguracji sprzętu oraz preinstalowanemu oprogramowaniu
  • Elastyczne podłączenie sterowników dzięki preinstalowanemu oprogramowaniu sterowników
  • Efektywna obsługa wielostanowiskowa dzięki architekturze serwer-klient oraz połączeniu WWW
  • Solidne i wytrzymałe dzięki aluminiowemu panelowi przedniemu
  • Szeroka oferta usług pozwalających na indywidualne rozwiązania
  • Urządzenia HMI są częścią systemu COMPLETE line

W trzech krokach do optymalnego urządzenia HMI

Czy to w centralnej sterowni, w strefie produkcji czy bezpośrednio przy maszynie: efektywna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji. Wybór odpowiedniego urządzenia HMI zależy od wymagań dotyczących wizualizacji. Optymalne rozwiązanie można znaleźć w trzech opisanych poniżej krokach:

Wybór urządzenia HMI  

Znajdź właściwe urządzenie HMI w trzech krokach

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410