Komunikacja przemysłowa

Niezawodna komunikacja przemysłowa

Niezawodna komunikacja

Zwiększ dostępność swojej aplikacji za pomocą wydajnych interfejsów danych.

Powrót do Produkty

Kategoria

  • Ethernet przemysłowy
    Ethernet przemysłowy

    Dostosuj swoją infrastrukturę w elastyczny, szybki i kompleksowy sposób. Nie będzie to stanowiło problemu z przemysłowym Ethernetem jako podstawą własnej sieci automatyzacji.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Niezawodna i efektywna transmisja danych – bez uciążliwego w utrzymaniu okablowania. Wykorzystaj do swojej aplikacji zalety wydajnej technologii radiowej.

  • Komunikacja na bazie magistrali obiektowej
    Komunikacja na bazie magistrali obiektowej

    Kompleksowa komunikacja z zastosowaniem urządzeń interfejsowych Phoenix Contact

  • Komunikacja zdalna
    Komunikacja zdalna

    Szybki i odporny na zakłócenia dostęp do maszyn i instalacji poprzez sieci telekomunikacyjne.

  • Produkty według protokołów
    Produkty według protokołów

    Zastosowanie komponentów i systemów magistrali obiektowej pozwala obniżyć koszty okablowania oraz skrócić czas projektowania i instalacji.

Szukaj w Komunikacja przemysłowa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Produkty do komunikacji przemysłowej firmy Phoenix Contact pozwolą na zwiększenie stopnia automatyzacji systemów. Oferujemy szeroki wybór wydajnych urządzeń interfejsowych, które spełniają wysokie wymagania nowoczesnych aplikacji.

Korzyści

  • Wszystko od jednego producenta: komunikacja przemysłowa za pomocą kabli miedzianych, światłowodów i fal radiowych
  • Maksymalna dyspozycyjność systemu dzięki wytrzymałym sieciom odpornym na zakłócenia
  • Zwiększony zasięg i prędkość dzięki wydajnym interfejsom komunikacyjnym spełniającym najwyższe wymagania

Ethernet przemysłowy

Komponenty Ethernetu przemysłowego  

Komponenty Ethernetu przemysłowego

W dobie cyfryzacji i inteligentnej produkcji Ethernet przemysłowy oferuje wydajne sieci komunikacyjne oraz łatwe zarządzanie siecią. Właściwa koncepcja i odpowiednie komponenty chronią linię produkcyjną przed awariami systemów automatyki i kosztownymi przestojami.

Przy użyciu produktów Ethernetu przemysłowego firmy Phoenix Contact możesz cieszyć się maksymalną swobodą kształtowania sieci.

Industrial Wireless

Systemy bezprzewodowe Industrial Wireless  

Systemy bezprzewodowe Industrial Wireless

Industrial Wireless umożliwia bezpieczne i niezawodne połączenia bezprzewodowe w aplikacjach przemysłowych. Wymagania w stosunku do systemów bezprzewodowych są przy tym tak różne, jak scenariusze zastosowań w środowisku przemysłowym. Dlatego Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów i technologii.

W zależności od potrzeb możesz używać WLAN lub Bluetooth do komunikacji w czasie rzeczywistym, Trusted Wireless do dużych odległości lub NearFi do bezstykowego przesyłania energii i danych w bliskim zasięgu (Near Field).

Komunikacja zdalna

Urządzenia do komunikacji zdalnej  

Urządzenia do komunikacji zdalnej

Dyspozycyjność i przyszłościowość maszyn i systemów jest niezbędnym warunkiem udanej transformacji cyfrowej. Nasza przemysłowa komunikacja zdalna maszyn umożliwia dostęp i ciągłe monitorowanie danych procesowych z centralnego miejsca.

Oferujemy optymalną technologię transmisji, od efektywnego zdalnego serwisowania, poprzez ciągły transfer danych do celów zdalnego sterowania, po automatyczne komunikaty ostrzegawcze.

Komunikacja na bazie magistrali obiektowej

Urządzenia interfejsowe do komunikacji na bazie magistrali obiektowej  

Komunikacja na bazie magistrali obiektowej

W obliczu coraz większej różnorodności branżowych wymagań aplikacji urządzenia interfejsowe firmy Phoenix Contact do magistrali obiektowej oferują wytrzymałe, wydajne i stabilne sieci miedziane i światłowodowe. W ten sposób powstają odporne na zakłócenia rozwiązania oparte na magistrali obiektowej do bezpiecznego i niezawodnego przesyłania danych.

Jakie medium komunikacyjne jest najlepsze?

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od indywidualnych wymagań:

  • Jeśli konieczne jest pokonanie dużych odległości, to poleca się światłowody.
  • Jeżeli ułożenie kabli jest drogie lub niemożliwe, to przy bliskich i średnich odległościach zaleca się interfejsy bezprzewodowe.
  • W razie braku przewodów komunikacyjnych dobrą alternatywę stanowią istniejące sieci telefonii komórkowej.

Oferujemy odpowiednie rozwiązanie niezależnie od rodzaju wybranego medium!

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Wszystko do sieci przemysłowych

Wszystko do sieci przemysłowych

Dowiedz się, co trzeba uwzględnić przy projektowaniu, implementacji i zabezpieczeniu nowoczesnej sieci przemysłowej.

Sieci przemysłowe

E-learning

Zobacz e-learning o ochronie instalacji budynków [EN]

Ochrona instalacji budynków, burza, pioruny
Przejdź do modułu e-learning

EMpro

Rodzina produktów EMpro to odpowiednie rozwiązanie do zarządzania energią, pomiarów, kontroli i komunikacji.

EMpro
Dowiedz się więcej o miernikach parametrów sieci - EMpro