ELR W1/ 2-24DC
-
Vendelastrelé
2963598
Elektronisk vendelastrelé, for styring av DC-motorer, med lysindikator og beskyttelseskobling, utgang: 10 ... 30 V DC/2 A
Produktdetaljer
| Produkttype | Halvlederrelé |
| Produktserie | CONTACTRON |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Antall faser | 1 |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Forsyning | |
| Betegnelse inngang | Utstyrsforsyning |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
| Styrematespenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
| Merke-styrematestrøm IS | 7 mA |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
| Styring | |
| Betegnelse inngang | Styreinngang høyre / venstre |
| Strømopptak | 3 mA |
| Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
| Betjeningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Merkebetjeningsstrøm IC | 3 mA |
| Typisk innkoblingstid | 200 µs |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Overspenningsbegrensning | > 33 V DC |
| Omkoblingstid RL/LL (innkoblingstid) | 80 ms |
| DC-utgang | |
| Merkedriftsspenning Ue | 24 V DC |
| Driftsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
| Merkedriftsstrøm (Lastutgang) | 2 A |
| Laststrøm | 2 A (rekkeplassert uten avstand) |
| Hvilestrøm | ca. 7 mA (i off-tilstand) |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Overspenningsbegrensning | > 33 V DC |
| Strømbegrensning ved kortslutning | 15 A |
| Styrekrets | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Lastkrets | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Bredde | 12,5 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| UL-godkjennelse | |
| Sertifikat | NLDX.E228652 |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres, se derating for avstand |
| Monteringsposisjon | loddrett (monteringsskinne vannrett, motorutgang nede) |
| Artikkelnummer | 2963598 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK7621 |
| GTIN | 4017918943592 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 107 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 107 g |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | c70b0714-1376-46b1-bb77-58ac3f7bd764 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo