EMG 12-OV- 60DC/240AC/1
-
Solid-State-relémodul
2948830
Inngangs-solid-state-relé, med lysindikator og beskyttelseskobling i inn- og utgangskretsen, inngang 48-60 V DC, utgang 24-280 V AC / maks. 1 A
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Anvendelse | Utgangsfunksjon |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Isolering | Basisisolering |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 15.09.2025 |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 3,5 kV AC (Inngang/utgang) |
| Nominell inngangsspenning UN | 60 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,64 ... 1,1 |
| Inngangsspenningsområde | 38,4 V DC ... 66 V DC |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,32 |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,64 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 4,5 mA |
| Typisk innkoblingstid | maks. én halvperiode - spenningsnullgjennomgang |
| Typisk utkoblingstid | maks. én halvperiode - strømnullgjennomgang |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse; Varistor | |
| Overføringsfrekvens | 25 Hz |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Nominell utgangsspenning | 240 V AC |
| Utgangsspenningsområde | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Varig grensestrøm | 1 A (se deratingkurve) |
| Min. laststrøm | 50 mA |
| Lekkstrøm | 2,5 mA |
| Støtstrøm | 125 A (t = 10 ms) |
| Fasevinkel cos phi min. | 0,5 |
| Grenselastintegral | 78 A2s (I2 x t ved t = 10 ms) |
| Toppsperrespenning | 600 V (Periodisk toppsperrespenning) |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 1,5 V |
| Utgangskobling | 2-leder flytende |
| Beskyttelseskobling | RC-ledd; RC-ledd |
| Inngangsside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Utgangsside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Bredde | 12,5 mm |
| Høyde | 75 mm |
| Dybde | 102 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Rekkeplassert uten avstand: vannrett / ikke rekkeplassert: vilkårlig |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2948830 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BC61 |
| Produktnøkkel | DK61C3 |
| GTIN | 4017918083502 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 51,22 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 51,22 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo