태양광 전력은 재생 가능한 에너지의 필수 원천입니다. 점점 더 많은 국가에서 재생 가능 에너지원이 가장 강력한 전력 생산 수단으로 자리잡고 있습니다. 시스템 비용을 줄여야 하는 상황에서 PV 전력 생산 시스템은 생태학적 관점에서 매력적일 뿐만 아니라 기존 전력 생산과 비교할 때 경제적 관점에서 더욱 경쟁력이 뛰어납니다.
고정 배터리 저장 시스템은 PV 시스템과 함께 더욱 비용 효율적이며 분산된 전력 생산 시스템을 더 유연하게 사용할 수 있게 합니다.
PV 패널, 인버터 또는 배터리 저장 시스템과 같은 다양한 시스템 부품을 위한 최적의 서지 보호를 제공하기 위해 PV 세트로 알려진 스트링 컴바이너 박스를 사용해야 합니다. 또한 PV 세트는 버전에 따라 소방관 스위치 또는 단로형 개폐기를 사용하여 PV 패널을 발전 시스템에서 절연시킬 수 있습니다.
각 PV 세트에는 압력 보정 부품이 표준으로 제공됩니다. 이 부품에는 공기가 투과하지만 물은 투과하지 않는 특수한 막이 있습니다. 따라서 높은 습도에 대한 효과적인 보호를 제공하여 PV 세트에 결로가 축적되는 것을 방지합니다.
물론 각 PV 세트는 스위치기어 및 컨트롤기어 조립 표준 DIN°EN°61439-2를 준수합니다.
애플리케이션을 위한 올바른 PV 세트를 제품 개요에서 찾을 수 없는 경우 현지 판매 파트너에게 문의하십시오. 조정된 공급 범위로 인해 피닉스컨택트의 솔루션 제품군과 일치하는 새로운 제품을 매우 신속하게 제공할 수 있습니다.
설명 | 타입 | 주문 번호 |
---|---|---|
1x1 스트링용 PV 세트, 타입 2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 | 2403338 |
1x4 스트링용 PV 세트, 타입 2 서지 보호, 푸쉬-인 연결까지의 케이블 글랜드 | SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000 | 2403334 |
1x4 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결, 입력 = 위쪽 및 출력 = 아래쪽 | SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD | 1052860 |
2x1 스트링용 PV 세트, 타입 2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 | 2403337 |
3x1 스트링용 PV 세트, 타입 2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 | 2403336 |
1x1 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 | 2404298 |
1x1 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, DC 단로형 개폐기, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101 | 1056069 |
1x1 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결(16mm² 입력 & 출력) | SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004 | 1094675 |
1x2 스트링용 PV 세트, 타입 2 서지 보호, 푸쉬-인 연결까지의 케이블 글랜드 | SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-2000 | 1055626 |
1x2 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001 | 1056073 |
1x2 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, 푸쉬-인 연결까지의 케이블 글랜드 | SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000 | 1016811 |
1x2 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, DC 단로형 개폐기, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 | 2404297 |
1x3 스트링용 PV 세트, 서지 보호 없음, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-0001 | 1094673 |
1x3 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001 | 2404765 |
1x3 스트링용 PV 세트, 입력 및 출력에 동일한 수의 스트링 있있음, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ | 1064363 |
1x4 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001 | 2404296 |
1x4 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, 퓨즈 홀더, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011 | 2403335 |
2x1 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 | 2404299 |
2x1 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, DC 단로형 개폐기, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101 | 1056071 |
2x2 스트링용 PV 세트, 4+V 절약 회로가 있는 타입 2 서지 보호, 푸쉬-인 연결까지의 케이블 글랜드 | SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE | 1055628 |
2x2 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001 | 2404295 |
2x2 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, DC 단로형 개폐기, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101 | 2404569 |
2x2 스트링용 PV 세트, 4+V 절약 회로가 있는 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE | 1016813 |
2x2 스트링용 PV 세트, 4+V 절약 회로가 있는 타입 1/2 서지 보호, 푸쉬-인 연결까지의 케이블 글랜드 | SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE | 1016812 |
2x2 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, DC 소방 스위치, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS | 1047767 |
1x3 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, DC 소방 스위치, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS | 1047768 |
2x3 스트링용 PV 세트, 4+V 절약 회로가 있는 타입 1/2 서지 보호, 퓨즈 홀더, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE | 1042281 |
3x1 스트링용 PV 세트, 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 | 2404301 |
3x1 스트링용 PV 세트, 4+V 절약 회로가 있는 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결(16mm² 입력 & 출력) | SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1004SE | 1096461 |
3x2 스트링용 PV 세트, 4+V 절약 회로가 있는 타입 2 서지 보호, 푸쉬-인 연결까지의 케이블 글랜드 | SOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE | 1055629 |
3x2 스트링용 PV 세트, 4+V 절약 회로가 있는 타입 1/2 서지 보호, 푸쉬-인 연결까지의 케이블 글랜드 | SOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1000SE | 1053613 |
4x1 스트링용 PV 세트, 4+V 절약 회로가 있는 타입 1/2 서지 보호, 푸쉬-인 연결까지의 케이블 글랜드 | SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE | 2404842 |
4x1 스트링용 PV 세트, 4+V 절약 회로가 있는 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE | 1029990 |
PV 세트, 6x1 스트링, 4+V 절약 회로가 있는 타입 1/2 서지 보호, 푸쉬-인 연결까지의 케이블 글랜드 | SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE | 2404843 |
6x1 스트링용 PV 세트, 4+V 절약 회로가 있는 타입 1/2 서지 보호, SUNCLIX 연결 | SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE | 1022360 |