SOL-SC-16ST-P-1-XF-12231 - 스트링 컴바이너 박스(SCB)
1694151

스트링 컴바이너 박스(SCB); MPP 전압: 1500 V DC; 스트링 수: 16; 지원되는 MPP 트래커 수: 1; 서지 보호: T2; 장비: 퓨즈 홀더 (스트링 퓨즈 10,3 x 85 mm 구성 가능), DC 단로형 개폐기, 스트링 모니터링; 케이블 사이즈(DC 출력): 최대 300 mm2; 통신: 트러스티드 무선; 방향: Portrait; 케이블 입구 유형: 케이블 글랜드; 공급 범위: 안테나, 마운팅 소재 포함 액세서리 키트

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

빠른 설치 및 스타트업
DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 및 컨트롤기어 조립품
애플리케이션 중심 컨설팅
재고가 있는 다양한 스트링 컴바이너 박스