일반적으로 PV 시스템에서의 고주파 스위칭 작업으로 인해 통신 케이블에서 간섭이 발생합니다. 이는 PV 시스템의 간섭 없는 모니터링이 항상 보장되지는 않는다는 것을 의미합니다. 2.4 GHz 대역의 무선 통신은 전자기 간섭에 대한 내성이 있기 때문에 PV 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 새로운 무선 모듈을 사용하면 직렬 RS-485 케이블을 간섭 없는 안전한 무선 연결로 쉽고 유연하게 교체할 수 있습니다.
RAD-EE-2400-RS485
-
무선 모듈
1081818
RS-485 인터페이스가 있는 2.4 GHz 무선 트랜스시버, RSMA(암) 안테나 연결, 최대 250개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 500 m 범위(시야가 확보될 경우), 전세계적인 사용
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 애플리케이션 | RS-485 |
| 작동 모드 | 직렬 데이터 (PSI-CONF 소프트웨어를 통한 활성화 및 구성) |
| MTTF | 1064 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 492 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 196 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.152 W |
| 트랜션트 서지 보호 | 예 |
| 시스템 제한 | |
| 명칭 | 무선 모듈 |
| 지원 장치 수 | ≤ 250 (PSI-CONF 소프트웨어를 통한 어드레싱) |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30.5 V DC |
| 최대 전류 소모량 | ≤ 48 mA (24 V DC, 25 °C) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 무선 | |
| 범위 | ≤ 500 m (이 범위는 언급한 것보다 크거나 작을 수 있으며 환경, 안테나 기술 및 사용된 제품에 따라 달라집니다.) |
| 직렬: RS-485 | |
| 데이터 전송 속도 | 300 bps / 600 bps / 1.2 kbps / 2.4 kbps / 4.8 kbps / 9.6 kbps / 19.2 kbps / 38.4 kbps / 57.6 kbps / 93.75 kbps / 115.2 kbps |
| 연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 전송 길이 | ≤ 1200 m |
| 종단 저항기 | 390 Ω (DIP 스위치를 통해 전환 가능) |
| 150 Ω (DIP 스위치를 통해 전환 가능) | |
| 390 Ω (DIP 스위치를 통해 전환 가능) | |
| 직렬: 구성 인터페이스 | |
| 연결 타입 | S-PORT(소켓) |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | 트러스티드 무선 |
| 방향 | 양방향 |
| 주파수 | 2400 MHz |
| 주파수 범위 | 2.4002 GHz ... 2.4785 GHz |
| 채널 거리 | 1.3 MHz |
| 채널 그룹 수 | 8 |
| 그룹당 채널 수 | 55 |
| 전송 용량, 최소 | 0 dBm |
| 전송 용량, 최대 | ≤ 18 dBm (소프트웨어를 통해 설정 가능) |
| 데이터 전송 속도 | 16 kbps (조정 가능) |
| 125 kbps (기본 설정, 조정 가능) | |
| 250 kbps (조정 가능) | |
| 최소 리시버 감도 | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kbps) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| 안테나 연결방법 | RSMA(암) |
| 기능 | |
| 무선 라이센스 | 유럽, 미국, 캐나다, e-shop에 있는 추가 국가 |
| Wireless | |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 무선 표준 | Trusted Wireless |
| 상태 표시 | LED 공급 전압, PWR (녹색) |
| LED 노란색(수신 품질, LINK) | |
| 녹색 LED (수신 데이터, RX) | |
| 녹색 LED (전송 데이터, TX) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 116 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 158 °F | |
| 고도 | 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 85 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 20 % ... 85 % |
| 충격 | 16g, 11 ms |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| 무선 인증, 유럽 | |
| 참고 | RED 2014/53/EU |
| 무선 인증 오스트레일리아, RCM | |
| 인증 | - |
| 무선 인증 브라질, ANATEL | |
| 인증 | 06279-19-06497 |
| 무선 인증 인도, WPC | |
| 인증 | NER-ETA/314 |
| 무선 인증 멕시코, IFT | |
| 인증 | RCPPHRA20-0068 |
| 대한민국용 KC 인증 | |
| 인증 | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| 전자파 호환성 | RED 지침 2014/53/EU 준수 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 간접 방전 | ± 6 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 26 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV (테스트 레벨 3) |
| 신호 | ± 2 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV (대칭) |
| ± 1 kV (비대칭) | |
| 신호 | ± 1 kV (비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55016-2-3 클래스 A 산업용 애플리케이션 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 표준 명칭 | RED 지침 2014/53/EU |
| 표준/사양 | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 50371 | |
| EN 60950-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 사용 가능한 DIN 레일 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 1081818 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | DN2614 |
| GTIN | 4055626810065 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 138.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 110 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19179090 |
| ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002608 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
호환 가능한 제품
-
RAD-CABLE-USB - 프로그래밍용 케이블 2903447
-
SCC 10-NS35 - 차폐 연결 클램프 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 인터페이스 컨버터 2313452
-
SCK-C-MODBUS - PV 스트링 모니터링 모듈 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV 스트링 모니터링 모듈 2903242
-
ANT-OMNI-2459-04 - 안테나 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - 안테나 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - 안테나 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - 안테나 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 안테나 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 안테나 2885919
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - 동축 케이블 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 동축 케이블 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 서지 보호 장치 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 어댑터 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 어댑터 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 풍화 방지 테이프 2903182
이점
자주 묻는 질문
해당 장치가 무선 장비 지침(RED)의 사이버 보안 요구 사항을 충족하나요?
RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는...
자세히 보기
RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는 적용되지 않습니다
제3.3조 f항: 해당 장치는 금융 거래에 사용되지 않으므로 적용되지 않습니다