광섬유 케이블을 사용한 네트워킹

광섬유 케이블을 사용한 네트워킹

간섭이 없는 강력한 기능

광섬유 케이블을 통한 데이터 전송

피닉스컨택트의 FO 컨버터는 PROFIBUS, Modbus/RTU/ASCII/TCP, DeviceNet/CAN, RS-232, RS-422 및 RS-485 인터페이스 등과 같은 원격 제어 기술에 사용되는 기존 통신 프로토콜을 지원합니다. 기존의 구리 기반 데이터 전송과 비교하여 전자기 내성, 광학 경로의 고품질 전기 절연 및 최대 45 km에 이르는 전송 거리와 같은 주요 이점이 있습니다. 정교한 원격 제어 애플리케이션에서 이러한 이점을 경험해 보십시오.

이점

  • 장거리에서도 최고 수준의 전송 안정성 및 데이터 속도
  • 광학 신호 품질의 자동 모니터링 및 표시
  • 플로팅 스위치 접점을 통한 오류 경고
  • 진단 LED를 통해 표시되는 작동 상태
  • 확장된 온도 범위의 견고한 장치
  • 장치별 승인: ATEX, UL HazLoc, 최대 5,000 m의 고도에서 작동

모듈형 PSI-MOS 허브

모든 PSI-MOS 컨버터에는 모듈형 설계가 적용됩니다. 따라서 시스템 전원 공급 장치 및 기타 장치와 결합하여 모듈형 허브를 만들 수 있습니다.

Fieldbus 허브  

구리 및 광섬유 케이블을 선택한 대로 결합

오작동 발생 시 빠른 진단

FO 케이블 토폴로지  

FO 케이블 미디어 컨버터를 사용한 시스템 부품의 이중화 네트워킹

수많은 진단 LED 외에도 Ethernet 미디어 컨버터에는 LFPT(Link Fault Pass Through) 링크 관리 기능이 있습니다. 이를 통해 영구적인 연결 모니터링이 보장됩니다. 네트워크 연결의 양쪽에서 손실된 링크를 즉시 탐지할 수 있습니다. 따라서 광학 경로를 통한 전체 연결은 순수한 구리 기반 통신과 마찬가지로 투명합니다. 네트워크 중단 발생 시 전송 경로가 해제되고 이중화 메커니즘을 즉시 사용할 수 있습니다.

또한 FEF(Far End Fault) 기능이 손실된 링크를 미디어 컨버터에 알릴 경우 결함 있는 세그먼트를 파악할 수 있습니다.

FO 케이블을 통한 원격 시스템과의 통신

FO 케이블 토폴로지  

광섬유 케이블을 사용한 원격 시스템 네트워킹

광학 데이터 전송의 한 가지 이점은 최대 범위의 증가입니다. 구리 기반 Ethernet 통신을 사용하면 두 장치 간에 100 m의 거리만 전송할 수 있습니다.

이 거리는 소규모 시스템에 충분하지만 원격 시스템과의 통신에는 너무 짧습니다. 반면에 광섬유 케이블과 산업용 미디어 컨버터 또는 스위치를 사용하면 포인트-투-포인트 연결에 어려움 없이 수 킬로미터의 거리까지 도달할 수 있습니다.