PSM-ME-RS232/RS232-P - 인터페이스 컨버터
2744461

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

인터페이스 컨버터, RS-232(V.24) 인터페이스 전기 절연용, 4채널, DIN 레일 마운팅용. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

표준 EN DIN 레일에 마운트
최대 2 kV의 고품질 3-way 절연(VCC // RS-232 // RS-232)
가변 케이블 길이의 경우 플러그-인 스크류 단자대를 사용해 필드측 RS-232 연결을 편리하게 설정할 수 있습니다.
DIN 레일로 트랜션트 방전을 통한 통합 서지 보호
TxD/RxD 데이터 채널 및 RTS/CTS 컨트롤 라인 전송
컨트롤 캐비닛에 적합한 24 V DC 또는 AC 공급 전압
전송 및 수신 채널에 대한 개별 데이터 인디케이터(indicator)로 표시되는 액티브 데이터 전송
115.2 kbps의 최대 전송 속도
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인