PSI-REP-DNET CAN - 리피터
2313423

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

전기 절연 및 DeviceNet™, SDS, CANopen® 전송 범위 확장용 모듈형 리피터, 데이터 전송 속도 최대 1 Mbps, 인터페이스간 고품질 전기 절연, DIN 레일 마운팅용, 24 V DC 공급. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보









이점

자동 데이터 속도 탐지 또는 DIP 스위치를 통한 고정 데이터 속도 설정
최대 1 Mbps의 데이터 속도
모든 인터페이스 간 고품질 4-way 절연
DIN 레일 커넥터를 통해 모듈형 방식을 사용해 PSI-MOS FO 컨버터와 결합 가능
COMBICON 스크류 단자대를 사용해 모든 연결 삽입 가능
영역 2에서 사용 승인됨
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인