이 컨버터는 V.24(RS-232) 인터페이스를 20 mA TTY 전류 루프 인터페이스로 양방향으로 변환합니다. 간섭 내성이 있는 TTY 신호는 트위스티드 페어 및 차폐 4선 케이블을 사용해 최대 1000 m 거리에서 문제 없는 데이터 전송을 허용합니다.
PSM-ME-RS232/TTY-P
-
인터페이스 컨버터
2744458
인터페이스 컨버터, RS-232(V.24)를 TTY로 변환용, 전기 절연, 2채널, DIN 레일 마운팅용. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E238705DNV GL
승인 ID: TAA00001KR_7cUL Recognized
승인 ID: E199827| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0.075 A | |||
cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
표준 EN DIN 레일에 마운트
액티브 TTY 모드에서 최대 1000 m의 전송 거리
최대 2kV의 고품질 3-way 절연(VCC // RS-232 // TTY)
다양한 길이의 케이블을 사용하는 경우 플러그-인 스크류 단자대를 사용해 필드측에 대한 TTY 연결을 편리하게 설정할 수 있습니다.
DIN 레일로 트랜션트 방전을 통한 통합 서지 보호
RS-232 TxD/RxD 전이중 데이터 신호를 TTY 전류 루프 표준으로 변환
핀 할당에 따른 세미-액티브, 액티브 또는 패시브 TTY 모드
컨트롤 캐비닛에 적합한 24 V DC 또는 AC 공급 전압
전송 및 수신 채널에 대한 개별 데이터 인디케이터(indicator)로 표시되는 액티브 데이터 전송
9핀 D-SUB 및 표준 RS-232 케이블을 통한 RS-232 연결
최대 19.2 kbps의 전송 속도
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인