전문적인 마킹을 위한 산업용 인쇄기

인쇄기

피닉스컨택트의 산업용 인쇄기를 사용하면 레이저, UV LED, 열 전사 기술을 통해 보다 쉽게 마킹할 수 있습니다. 피닉스컨택트가 제공하는 광범위한 인쇄 및 마킹 시스템은 단자대, 전선, 케이블, 장치, 시스템 등을 마킹하는 데 적합한 솔루션을 보장합니다. 모든 인쇄기는 사용하기 쉽습니다.

이점

  • 일관된 터치 디스플레이를 통한 직관적인 메뉴 탐색
  • 모든 마킹 시스템을 제어하는 MARKING system 소프트웨어
  • 자동 소재 감지를 통한 인쇄 오류 방지
  • 최적으로 조정된 컴포넌트를 사용한 고품질 결과
  • 인쇄기를 기존 구조에 신속하게 통합하여 시간을 절약

MARKING system – 간단하고 손쉬운 조작!

MARKING 시스템 포트폴리오에는 간단하고 효율적인 마킹 프로세스를 위한 포괄적인 시스템 솔루션이 포함되어 있습니다. 직관적인 마킹 소프트웨어, 고성능 산업용 인쇄기, 다양한 마킹 솔루션과 종합적인 서비스로 구성되어 있습니다. 이를 통해 피닉스컨택트는 고객의 업무를 더 편리하게 만듭니다.

마킹 시스템

산업용 마킹은 명확하게 식별할 수 있어야 합니다. 따라서 애플리케이션 및 관련 주변 조건에 따라 다양한 요구 사항을 충족해야 합니다. 피닉스컨택트는 고정식 및 모바일 식별을 위한 다양한 마킹 시스템을 제공합니다. 요구 사항에 가장 적합하고 작업 흐름을 더욱 효과적으로 만들어주는 시스템을 선택하십시오.

대화형 이미지 맵: MARKING system
TOPMARK NEO
TOPMARK NEO 레이저 마커를 사용하면 산업 환경의 엄격한 요구 사항을 충족하는 회복탄력성이 있는 마커를 만들 수 있습니다. 레이저 마킹의 결과물은 다양한 환경 및 기계적 영향에 대한 뛰어난 회복탄력성을 제공합니다.
TOPMARK NEO에 대한 추가 정보
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0은 필요한 경우 언제든지 사용할 수 있습니다. 이 다목적 독립형 인쇄 시스템을 사용하면 열 전사 기술을 통해 카드 및 시트 형식의 마킹 소재를 빠르고 쉽고 비용 효율적으로 마킹할 수 있습니다.
THERMOMARK PRIME 2.0에 대한 추가 정보
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0 열 전사 인쇄기를 사용하면 단자, 전선 및 케이블, 장비, 플랜트 마킹을 위한 카드 및 시트 형식의 플라스틱 라벨을 마킹할 수 있습니다.
THERMOMARK CARD 2.0에 대한 추가 정보
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
식별 프로세스의 효율성을 극대화하려면 표준 열 전사 인쇄기를 THERMOMARK E 시리즈 애플리케이터와 결합하십시오. 이렇게 하면 인쇄기를 효율적인 인쇄 및 응용 시스템으로 만들어 평균 60%의 시간을 절약할 수 있습니다.
THERMOMARK E SERIES에 대한 추가 정보
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD UV 잉크젯 인쇄기를 사용하면 산업용 식별 분야에서 대량의 인쇄 작업을 매우 효율적으로 처리할 수 있습니다. 열 전사 잉크젯 기술과 UV LED 경화성 잉크가 혁신적으로 결합된 이 인쇄기는 플라스틱과 금속 소재를 위한 최적의 인쇄 결과를 제공합니다.
BLUEMARK E.CARD에 대한 추가 정보
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0 열 전사 인쇄기를 사용하면 단자, 전선 및 케이블, 장비, 플랜트 마킹을 위한 롤 형식의 라벨, 수축 슬리브, 마킹 슬리브를 인쇄할 수 있습니다.
THERMOMARK ROLL 2.0에 대한 추가 정보
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
THERMOMARK GO SERIES 장치를 사용하면 애플리케이션 환경에서 직접 마킹을 생성할 수 있습니다. THERMOMARK GO 앱 제어 라벨 인쇄기 및 THERMOMARK GO.K 소형 휴대용 인쇄기를 포함한 피닉스컨택트의 모바일 인쇄기는 현장 유지 관리 및 수리 작업에 매우 적합합니다.
모바일 인쇄기에 대한 추가 정보
THERMOMARK GO SERIES

마킹 기술 산업 식별의 모든 애플리케이션에 적합한 기술

모든 마킹 요구 사항에 적합한 마킹 시스템이 제공됩니다. 세 가지의 인쇄 및 마킹 기술 중에서 선택하고 애플라케이션에 가장 적합한 식별을 만드십시오.

E-paper
산업용 식별 솔루션

피닉스컨택트의 전체 포트폴리오에 대한 개요: 제품 브로셔에는 마킹 시스템과 소재는 물론이고 소프트웨어와 서비스에 대한 포괄적인 정보와 기술 데이터가 포함되어 있습니다.

E-paper 열기
마킹 시스템