UM-BASIC 프레스 드로잉 섹션 하우징

UM-BASIC 프레스 드로잉 섹션 하우징

맞춤형 PCB 크기용

제한 없는 설계: 요구 사항에 적합한 장치를 자유롭게 개발하십시오.

돌아가기 DIN 레일 하우징

카테고리

  • UM-BASIC 개발 키트 제품 목록
    UM-BASIC 개발 키트

    UM-BASIC 개발 키트는 고도로 구조화된 전자 부품이 있는 전자 장치에 사용할 수 있습니다. 전자 장치를 삽입하고 측면 부품에 래칭하기만 하면 프로파일 하우징을 빠르고 쉽게 마운트할 수 있습니다.

  • UM-BASIC 프레스 드로잉 섹션 하우징 제품 목록
    UM-BASIC 프레스 드로잉 섹션 하우징

    최대 50°C의 내열성을 제공하는 PVC로 제작된 모듈형 프레스 드로잉 섹션 하우징입니다. 도구 없이 장치를 마운팅하는 데 사용됩니다.

검색 위치 UM-BASIC 프레스 드로잉 섹션 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

UM-BASIC 시리즈의 프레스 드로잉 섹션 하우징은 매우 짧은 설치 시간과 자유롭게 선택 가능한 연결 기술을 특징으로 하는 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 로우 프로파일 설계는 플랫 전자 장치 모듈의 조립을 지원하고 플랫 전자 장치 모듈을 표준 DIN 레일에 마운팅하거나 패널에 직접 마운팅할 수 있도록 합니다.

이점:

  • 각 3개의 PCB 레벨이 있는 다양한 베이스 프로파일
  • 다른 형상의 모듈 커버 배치 가능
  • 다양한 표준 연결 기술과 호환
  • 스냅-마운트 원리(공구가 필요 없는 측면 고정)를 사용한 손쉬운 장치 마운팅 방법
  • 자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 인한 높은 수준의 유연성

완벽한 유연성

맞춤형 하우징 길이  

맞춤형 하우징 길이

DIN 레일에서 단 1 밀리미터의 공간도 낭비되지 않습니다. 프레스 드로잉 섹션은 고객 맞춤형 길이로 절단되며 30에서 1000 mm의 길이로 제공됩니다.

  • 맞춤형 하우징 길이를 통한 공간 절약
  • 장치 요구 사항에 따른 맞춤형 하우징이 제공하는 최고의 유연성
  • 옵션 버스 접점을 사용한 배선 작업 감소 및 빠른 설치
  • 양쪽 모두에 마운트할 수 있는 다양한 접지 연결

빠른 설치

번개처럼 빠른 설치  

스냅-마운트 원리

스냅-마운트 원리가 적용되어 측면에 스냅하면 되기 때문에 설치 시간이 절약됩니다. 스크류는 필요하지 않습니다.

최적의 배치

조립된 PCB  

조립된 PCB

PCB의 가장자리까지 컴포넌트를 조립할 수 있기 때문에 공간을 최대한 활용할 수 있습니다.

안전한 커버

커버 후드  

자유롭게 배치 가능한 커버 후드

자유롭게 배치 가능한 커버 후드를 사용해 하우징을 장치에 적합하도록 맞춤형으로 설계하십시오.

  • 자유롭게 배치 가능한 후드
  • 다양한 형상 제공
  • 옵션으로 가이드를 통해 PCB를 커버에 통합할 수도 있습니다.

신속한 모듈 연결

버스 교차 접점  

버스 교차 접점

옵션 버스 교차 커넥터를 통해 장치 통신을 간소화하십시오. 여러 모듈을 빠르고 안전하게 함께 연결할 수 있습니다.

  • 최대 8 A 및 160 V의 전류 강도로 로드 가능

피닉스컨택트 프레스 드로잉 섹션 하우징에 대한 정보

프레스 드로잉 섹션 하우징의 주요 특징은 빠른 설치와 PCB의 유연한 배치입니다. PCB 연결 기술을 자유롭게 선택하여 요구 사항에 적합한 장치를 개발하십시오. 개방형 설계 원리는 대형 컴포넌트가 있는 PCB에 이상적입니다. 옵션 후드를 사용해 전자 장치를 보호할 수 있습니다. 맞춤형 하우징 길이, 개방형 설계로 인한 대형 전자 컴포넌트의 완벽한 통합 및 스냅-마운트 원리를 사용한 공구가 필요 없는 간단한 장치 마운팅이 제공하는 이점을 경험하십시오. 또한 자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 인해 유연한 설계가 가능합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징