UM-BASIC-SKT-B122-L180-7035 - 하우징 세트
1456965

프로파일 하우징 (PVC), 마운팅 타입: DIN 레일 마운팅, DIN 레일의 치수: 폭: 183.8 mm, 높이: 142.3 mm, 깊이: 39.45 mm, 2 측면 부품 포함 (PA), 색상: 밝은 회색 (7035), 다음이 있는 PCB용: 폭: 122 mm, 길이: 180 mm, PCB 표면: 19240 mm2

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품