UM-BASIC-SKT-B72-L100-7035
-
하우징 세트
1456945
프로파일 하우징 (PVC), 마운팅 타입: DIN 레일 마운팅, DIN 레일의 치수: 폭: 103.8 mm, 높이: 92.3 mm, 깊이: 39.45 mm, 2 측면 부품 포함 (PA), 색상: 밝은 회색 (7035), 다음이 있는 PCB용: 폭: 72 mm, 길이: 100 mm, PCB 표면: 5650 mm2