UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 측면 부품
2202046

폭 122 mm의 PCB가 있는 UM-BASIC 프로파일을 위한 DIN 레일용 마운팅 풋이 있는 측면 부품(오른쪽)

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

각 3개의 PCB 레벨이 있는 다양한 베이스 프로파일
다른 형상의 모듈 커버 배치 가능
다양한 표준 연결 기술과 호환
스냅-마운트 원리(공구가 필요 없는 측면 고정)를 사용한 손쉬운 장치 마운팅
자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 인한 높은 수준의 유연성