UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 커버 후드
2202036

프레스 드로잉 섹션 하우징, 래칭, 커버, 폭: 73 mm, 프로파일 길이(구성 가능): 3 cm ... 100 cm, 높이: 63.2 mm, 참고: 커버의 최대 길이 = PCB 길이 - 19 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

각 3개의 PCB 레벨이 있는 다양한 베이스 프로파일
다른 형상의 모듈 커버 배치 가능
다양한 표준 연결 기술과 호환
스냅-마운트 원리(공구가 필요 없는 측면 고정)를 사용한 손쉬운 장치 마운팅
자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 인한 높은 수준의 유연성