UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY
-
풋 부품
2202020
프레스 드로잉 섹션 하우징, DIN 레일 마운팅, DIN 레일용, UM-BASIC PROFILE 아래 마운트용(폭: 72 mm), 풋 부품
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
각 3개의 PCB 레벨이 있는 다양한 베이스 프로파일
다른 형상의 모듈 커버 배치 가능
다양한 표준 연결 기술과 호환
스냅-마운트 원리(공구가 필요 없는 측면 고정)를 사용한 손쉬운 장치 마운팅
자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 인한 높은 수준의 유연성