UM-PRO 122 EVA KIT
-
홀더
1538969
맞춤형 인쇄 회로 기판(PCB) 홀더 시스템. 피닉스컨택트의 UM-BASIC/PRO 122 프로파일에 마운트할 수 있습니다. 래칭 메커니즘 또는 스크류 연결방식으로 인해 다양한 크기의 인쇄 회로 기판(PCB)을 수용하는 데 적합합니다. 표준으로 프로파일에 안내되는 인쇄 회로 기판(PCB)과 호환됩니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 권장 사항 | 추가 정보 및 자세한 치수는 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
| 조립 참고 사항 | 패스너가 아닌 스페이서 슬리브의 자체 태핑 스크류를 사용하여 인쇄 회로 기판(PCB)을 부착하는 경우, 트래버스 중앙에서 최대 0.25 Nm의 조임 토크와 에지까지 0.45 Nm의 조임 토크가 허용됩니다. |
| 제품 타입 | 스택 가능 하우징 세트 |
| 하우징 타입 | 프로파일 하우징 |
| 하우징 타입 | 압출 프로파일 하우징 |
| 하우징 시리즈 | UM-PRO |
| 제품군 | UM-PRO 122 EVA |
| 폭 | 122.5 mm |
| 높이 | 12.1 mm |
| 깊이 | 36.55 mm |
| PCB 설계 | |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 | PA |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 절연 소재 | PA |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12 |
| 온도 | 850 °C |
| 노출 시간 | 30 s |
| 열 안정성 / ball thrust 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 온도 | 125 °C |
| 테스트 기간 | 1 h |
| 힘 | 20 N |
| 기계적 강도 / 회전통 | |
| 사양 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 낙하 높이 | 50 cm |
| 주파수 | 10 |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 15g |
| 충격 기간 | 11 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 사양 | VDMA 24364:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 80 % |
| PCB 홀더 수 | 1 |
| PCB 마운트 타입 | 래칭 메커니즘 또는 스크류 연결방식 |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | DIN 레일에 평행 |
| 포장 타입 | PE 백 |
| 외부 포장 타입 | 종이 박스 |
| 항목 번호 | 1538969 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ACHDAZ |
| GTIN | 4067923260832 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 32.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 34.73 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190201 |
| ECLASS-15.0 | 27190201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.089 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
SF-TX 10X80 VDE - 스크류 드라이버 1200156
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - 기능성 접지 접점 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - 기능성 접지 접점 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - 기능성 접지 접점 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - 잠금 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - 잠금 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - 잠금 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - 잠금 2200166
-
UM-PRO MOUNT BK - 마운팅 플랜지 2200171
-
UM-PRO 122 FOOT BK - 풋 부품 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - 커버 후드 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - 커버 후드 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - 커버 후드 2200312
-
UM-PRO LID-73N BK - 측면 부품 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - 측면 부품 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - 측면 부품 2200172
이점
간편한 PCB 마운팅 및 제거
다양한 크기의 PCB를 저렴하게 통합
작은 공간에 넓은 인쇄 회로 기판(PCB) 표면 설치 가능
다양한 크기의 PCB를 유연하게 조합