UM-PRO 122 COVER-R KMGY
-
측면 부품
2201229
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
| 하우징 타입 | 프레스 드로잉 섹션 하우징 |
| 하우징 타입 | 압출 프로파일 하우징 |
| 하우징 시리즈 | UM-PRO |
| 제품군 | UM-PRO 122 |
| 폭 | 19.5 mm |
| 높이 | 142.3 mm |
| 깊이 | 39.45 mm |
| DIN 레일의 상단 가장자리로부터의 깊이 | 32.45 mm |
| PCB 설계 | |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 색상 (측면 부품) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 측면 부품 | PA |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 온도 | 850 °C |
| 노출 시간 | 30 s |
| 열 안정성 / ball thrust 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 온도 | 125 °C |
| 테스트 기간 | 1 h |
| 힘 | 20 N |
| 기계적 강도 / 회전통 | |
| 사양 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 낙하 높이 | 50 cm |
| 주파수 | 50 |
| 보호 등급(IP 코드) | |
| 사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 주변 조건 | |
| 획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 80 % |
| PCB 홀더 수 | 3 |
| PCB 마운트 타입 | 삽입/추가 부품으로 고정 |
| PCB 표면 | 700 mm² ... 1200 mm² (기본 프로파일 cm당) |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅/패널 마운팅(옵션 장착 플랜지 포함), 압출 프로파일을 사용한 래칭 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 외부 포장 타입 | 종이 박스 |
| 항목 번호 | 2201229 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 250 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ACHDAC |
| GTIN | 4046356747677 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 19.54 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 18.97 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
SZF 0-0,4X2,5 - 스크류 드라이버 1204504
-
UM-PRO 122 EVA KIT - 홀더 1538969
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - 기능성 접지 접점 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - 기능성 접지 접점 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - 기능성 접지 접점 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - 잠금 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - 잠금 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - 잠금 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - 잠금 2200166
-
UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - 잠금 2202031
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - 잠금 2202028
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - 잠금 2202029
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - 잠금 2202030
-
UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - 마운팅 플랜지 2202032
-
UM-PRO MOUNT BK - 마운팅 플랜지 2200171
-
UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - 풋 부품 2202024
-
UM-PRO 122 FOOT BK - 풋 부품 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - 커버 후드 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - 커버 후드 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - 커버 후드 2200312
-
UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - 측면 부품 2202034
-
UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - 측면 부품 2202033
-
UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - 측면 부품 2202047
-
UM-PRO LID-73N BK - 측면 부품 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - 측면 부품 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - 측면 부품 2200172
이점
밀리미터 단위의 정밀한 절단이 가능한 맞춤형 하우징 길이
개방형 설계로 인한 대형 전자 장치 컴포넌트와의 손쉬운 통합
UL 인증의 폴리아미드로 제작된 최대 100°C의 내열성 UM-PRO
스냅-마운트 원리(공구가 필요 없는 측면 고정)를 사용한 손쉬운 장치 마운팅
자유롭게 배치 가능한 커버 후드로 인한 높은 수준의 유연성