신호 처리기용 시스템 케이블링

빠르고 오류 없는 신호 연결

빠르고 오류 없는 신호 연결

플러그 앤 플레이(Plug and Play)를 통한 시스템 케이블링을 사용하여 필드의 수많은 신호를 자동화 시스템에 손쉽게 연결하십시오.

돌아가기 신호 처리기

카테고리

  • 컨트롤러용 케이블 제품 목록
    컨트롤러용 시스템 케이블

    컨트롤러와 인터페이스 모듈 간 연결 케이블입니다. 케이블은 다양한 길이로 제공됩니다.

  • 터미네이션 캐리어 제품 목록
    터미네이션 캐리어

    터미네이션 캐리어는 사전 조립된 시스템 케이블을 사용하여 신호 절연기를 플러그 앤 플레이 방식으로 제어 레벨에 연결하기 위한 시스템 솔루션입니다.

검색 위치 신호 처리기용 시스템 케이블링

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 터미네이션 캐리어 및 시스템 어댑터는 인터페이스 레벨에서 프로세스 제어 레벨까지의 일관된 시스템 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 컴팩트 설계로 인한 공간 절약
  • 견고한 하우징 및 기계적으로 디커플링된 터미네이션 PCB로 인한 높은 시스템 가용성
  • 서비스 친화적인 터미네이션 캐리어 개념을 통한 간단한 문서화 및 스타트업
  • 다양한 자동화 시스템의 I/O 카드를 위한 광범위한 시스템 커넥터 및 전면부 어댑터를 통한 최적의 조정
  • 단순한 스냅-온 작업으로 완료: 시스템 어댑터를 사용하여 컴팩트한 8개의 신호 처리기를 컨트롤러에 연결 가능

시스템 기술을 위한 일관된 인터페이스 솔루션

안전한 신호 조절을 위해 다음과 같은 표준 터미네이션 캐리어를 사용할 수 있습니다.

  • MINI 아날로그 초소형 신호 처리기
  • MINI Analog Pro 플러그타입 연결 기술이 적용된 초소형 신호 처리기
  • 기능적 세이프티가 있는 MACX 아날로그 신호 처리기
  • 기능적 세이프티가 있는 Ex i 신호 처리기, MACX Analog Ex
  • PSRclassic 안전 커플링 릴레이
표준 DIN 레일 장치용 터미네이션 캐리어 개요

다음을 비롯한 다양한 자동화 시스템의 I/O 카드를 위한
광범위한 시스템 커넥터 및 전면부 어댑터를 사용하여 시스템을 최적으로 조정할 수 있습니다.

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

피닉스컨택트에 문의하거나 다운로드 영역에서 제품 개요를 확인하십시오.

시스템 어댑터: 단순한 스냅-온 작업으로 완료

MINI Analog Pro 플러그타입 연결 기술이 적용된 초소형 신호 처리기용 시스템 어댑터  

MINI Analog Pro 플러그타입 연결 기술이 적용된 초소형 신호 처리기용 시스템 어댑터

시스템 어댑터를 사용하면 8개의 신호 처리기를 어떤 조합으로든 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.

시스템 어댑터를 다음 제품군에 사용할 수 있습니다.

  • MINI 아날로그 초소형 신호 처리기
  • MINI Analog Pro 플러그타입 연결 기술이 적용된 초소형 신호 처리기

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

절연 증폭기, 6 mm