MACX MCR-EX-SL-NAM-R - 절연 증폭기
2865434

Ex i NAMUR 절연 증폭기. 폭발 위험이 있는 영역의 근접 센서 및 스위치 작동용. 신호는 릴레이 출력(전환 접점)을 통해 안전한 영역으로 전송됩니다. 라인 결함 탐지(LFD), 3-way 분리, SIL 2.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

DIN 레일 커넥터를 통해 전원 공급 및 오류 표시 가능
영역 2에 설치, 보호 타입 "n"(EN 60079-15) 허용됨
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
LFD(라인 결함 탐지), 활성화/비활성화 가능, 오류 발생 시 출력 릴레이가 작동 중지되고 빨간색 LED가 깜박임
3-way 전기 절연
NAMUR NE 44에 따른 공급 전압, 스위칭 상태 및 오작동 표시용 LED 인디케이터(indicator)
신호 출력 릴레이(전환 접점)
NAMUR 근접 센서(EN 60947-5-6), 플로팅 접점 또는 저항 회로가 있는 접점용 입력, [Ex ia] IIC
작동 방향 선택 가능(작동 및 폐쇄 회로 전류 동작)