개요로 돌아가기

SafetyBridge 기술 적용 가능성

SafetyBridge 기술 – 하나의 기술, 다양한 가능성

세이프티 컨트롤러를 사용할 필요 없이 무선 시스템을 통해서 또는 클라우드로 직접 안전 데이터를 손쉽게 전송하십시오.

SafetyBridge(Axioline F/Inline) 주요 장면

이점

  • 언제 어디서나 프로세스 및 세이프티 데이터에 액세스할 수 있는 최고 수준의 가용성 보장
  • 데이터, 자원 및 기계를 전체적으로 고려하여 생산성 향상
  • 사전 예방적 유지 관리를 통한 오작동 및 다운타임 최소화

SafetyBridge 기술이란 무엇입니까?

설치된 네트워크에 상관없이 SafetyBridge 기술을 사용하여 세이프티 컨트롤러가 필요 없는 분산된 세이프티 솔루션을 실현하십시오. 이 기술은 인라인 및 Axioline F I/O 시스템에 통합되어 있으며 시스템의 모든 버스 커플러와 호환됩니다. 장비 내에 분산된 표준 I/O와 함께 안전 I/O가 설치됩니다.

SafetyBridge 기술 – 세이프티 컨트롤러가 필요 없는 안전성

SafetyBridge가 있는 I/O 시스템의 세이프티 릴레이

SafetyBridge 기술은 어떻게 작동합니까?

시스템은 안전 입력 및 출력 모듈과 로직 모듈로 구성됩니다. 후자는 안전 신호를 캡처 및 생성합니다. 로직 모듈은 세이프티 관련 SafetyBridge 전송 프로토콜을 생성 및 모니터링하고 구성된 세이프티 로직의 로직 작업을 처리합니다. 따라서 로직 모듈이 세이프티 컨트롤러의 작업을 담당합니다. 프로그래밍은 SAFECONF 소프트웨어를 통해 수행합니다.

효율성 향상을 위한 클라우드 기반 세이프티 솔루션

Proficloud에서의 세이프티  

Proficloud에서의 세이프티

디지털 세상에서 경쟁력 우위를 확보하십시오. 이제 피닉스컨택트의 PROFINET 기반 클라우드 솔루션을 사용하면 인터넷을 통해 세이프티 관련 데이터를 클라우드에 전송할 수도 있습니다.

인터넷을 통해 세이프티 데이터에 액세스하고 이를 의미 있는 정보로 변환하면 시스템 운영자 또는 기계 제조업체인 고객은 막대한 잠재력을 발휘할 수 있습니다. 고객은 사용자 동작 분석 등을 수행하여 작동 순서를 향상시킬 수 있습니다. 또는 인체 공학적 측면에서 기계 설계를 최적화할 수 있습니다. 또한 실시간 데이터 분석을 통해 사전 예방적 유지 관리가 가능하기 때문에 릴레이와 같은 마모가 발생할 수 있는 컴포넌트를 시기 적절하게 교체하여 기계의 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다.

안전 데이터의 무선 전송

Bluetooth 또는 WLAN을 통해 안전 데이터 전송  

무선 시스템을 통해 안전 데이터 전송

SafetyBridge 기술을 사용하면 모든 세이프티 관련 데이터 신호를 무선으로 전송할 수 있습니다. 두 가지 무선 기술인 Bluetooth 및 WLAN 중에서 선택할 수 있습니다. 따라서 세이프티 애플리케이션의 세이프티 특성을 변경하지 않고 케이블 및 슬립 링 전송 시스템을 무선 경로로 교체할 수 있습니다.

세이프티와 무선의 조합은 많은 이점이 있습니다. 이 솔루션은 기존의 자동화 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있고 분산 또는 모바일 기계 구조의 비용을 줄여줍니다. 또한 세이프티 신호를 장거리에 걸쳐 안정적으로 전송할 수 있습니다.


개요로 돌아가기
소프트웨어
적용된 세이프티
SafetyBridge
  • SafetyBridge 기술 적용 가능성

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166