AXL SE FSDI8/3 - 세이프티 모듈
1090203

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline Smart Elements, 디지털 입력 모듈, 기능적 세이프티, Failsafe over EtherCAT®, 안전 디지털 입력: 4 (2-채널 할당), 8 (1-채널 할당), 24 V DC, 연결 기술: 3선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

EN 61508에 따라 최대 SIL 3
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3
1-채널 할당을 위한 안전 입력 8개
2-채널 할당을 위한 안전 입력 4개