이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 아날로그 전압 및 전류 신호를 획득 및 출력하기 위해 사용됩니다.
AXL F AI2 AO2 1H
-
아날로그 모듈
2702072
Axioline F, 아날로그 I/O 모듈, 아날로그 입력: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 아날로그 출력: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02PRS
승인 ID: TE/1020/880590/21BSH
승인 ID: 840RINA
승인 ID: ELE008423XG001ABS
승인 ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
2개의 아날로그 차동 입력 채널
2선 기술의 센서 연결
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
2개의 아날로그 출력
2선 기술의 액추에이터 연결
전류 범위: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
전압 범위: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
프로세스 데이터 업데이트 < 150 µs
저장된 장치 등급 플레이트