개요로 돌아가기

액티브 터미네이션 저항기

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

PROFIBUS 및 RS-485 네트워크용 액티브 터미네이션 저항기

이제 PSI-TERMINATOR-PB-TBUS 터미네이션 저항기를 사용하여 PROFIBUS 및 RS-485 네트워크를 능동적으로 손쉽게 터미네이션할 수 있습니다. 이 장치는 특히 교류 버스 장치가 포함된 적용 분야에서 간섭 없는 통신을 보장하기 위해 영구 터미네이션에 의존합니다. 따라서 개방형 케이블 끝을 통해 반사 작용과 텔레그램이 중첩되는 현상이 방지됩니다. 여러 장치가 결합하여 설치된 경우 DIN 레일 커넥터를 통해 공급 전압을 손쉽게 라우팅할 수 있습니다.

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS 액티브 터미네이션 저항기는 ATEX 및 UL 인증을 받은 상태로 제공됩니다. UL 인증 덕분에 미국 시장에서도 제한 없이 장치를 사용할 수 있습니다. ATEX 인증은 장치를 Ex 영역 2에서 사용할 수 있도록 허용합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166