기본 기능성을 제공하는 UNO POWER 파워 서플라이

기본 기능성을 제공하는 파워 서플라이

높은 전력 밀도와 효율성을 갖춘 UNO POWER 파워 서플라이는 산업용 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션입니다. 25 - 960 W 출력의 컴팩트한 이 장치는 중앙 집중형 및 분산형 설비에서 일정한 부하를 안정적으로 공급합니다. 최대 90 W의 새로운 초슬림형 UNO POWER는 푸쉬-인 연결 기술과 최대 277 V AC까지 확장된 전압 범위를 제공합니다.

이점

  • 1상 시스템의 공급 최적화
  • 좁은 전체 폭으로 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
  • 최대 95%의 효율성으로 에너지 절약
  • 옥외 설치 및 -40°C에서 안정적인 장치 스타트업
  • 플로팅 스위치 접점과 DC OK LED를 통한 간편한 출력 전압 시스템 진단

신제품

DIN 레일용 UNO POWER 파워 서플라이
DIN 레일용 UNO POWER 파워 서플라이

기본 기능을 갖춘 파워 서플라이

푸쉬-인 연결을 사용한 저전력

30 - 90 W의 UNO POWER 파워 서플라이는 높은 전력 밀도, 효율성 및 새로운 푸시인 연결 기능을 갖추고 있습니다. 이 제품은 산업용 애플리케이션을 위한 이상적인 솔루션이며, 특히 컴팩트 컨트롤 캐비닛에 적합합니다.

주요 기능

  • 35 mm의 전체 폭에서 90 W 전력 제공
  • AC 입력 전압: 100 V AC … 277 V AC
  • DC 입력 전압: 110 V DC … 250 V DC
  • 최대 95%의 효율성
  • 조정 가능한 출력 전압
  • 높은 MTBF: >500,000 h
  • 넓은 온도 범위: -25°C … +70°C / 스타트업 타입 테스트 완료: -40°C

이점

  • 1상 시스템의 최적 공급
  • 좁은 전체 폭으로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
  • 최대 95%의 효율성으로 에너지 절약
  • 옥외 설치 및 -40°C에서 안정적인 장치 스타트업
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 손쉬운 조작

기본 기능을 갖춘 파워 서플라이

충전 인프라용 솔루션

120 W부터 시작하는 UNO POWER 파워 서플라이는 DC OK LED와 스위칭 릴레이 접점을 통한 쉬운 시스템 진단을 특징으로 합니다. 높은 전원 밀도로 인해 UNO POWER는 공간이 제한된 산업용 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션입니다.

주요 기능

  • 조정 가능한 출력 전압: 12 V DC … 15 V DC
  • LED 시그널링 및 DC OK 릴레이 접점
  • 최대 94.4%의 효율성
  • 높은 MTBF: >500,000 h
  • 35 mm에 불과한 좁은 전체 폭
  • 넓은 온도 범위: -25°C … +70°C / 스타트업 타입 테스트 완료: -40°C

이점

  • 1상 시스템의 최적 공급
  • 좁은 전체 폭으로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
  • 높은 효율성으로 에너지 절약
  • 옥외 설치 및 -40°C에서 안정적인 장치 스타트업
  • 플로팅 스위치 접점과 DC OK LED를 통한 간편한 출력 전압 시스템 진단

제품 애니메이션

푸쉬-인 연결이 있는 파워 서플라이

푸쉬-인 연결이 있는 UNO POWER

저전력 분산 공급을 위한 차세대 UNO POWER 파워 서플라이가 더욱 발전되었습니다. 이 장치는 최대 36% 더 컴팩트해졌습니다. 또한 95% 이상의 효율성을 달성합니다.

90 W 전력을 제공하는 2세대 파워 서플라이의 전체 너비는 35 mm에 불과하며 이는 이전 세대 전원 공급 장치보다 20 mm 더 좁습니다.

푸쉬-인 연결 기술로 조작이 훨씬 쉬워졌고 배선 작업도 줄었습니다.

UNO POWER 파워 서플라이 비교 요구 사항에 UNO POWER 파워 서플라이를 결정하십시오:

푸쉬-인 연결이 있는 새로운 UNO POWER 파워 서플라이는 도시 인프라에 분산 설치하는 데 이상적입니다. 이 장치는 넓은 온도 범위와 다양한 표준 패키지 덕분에 유연하게 사용할 수 있습니다.

UNO POWER 24 DC / 30 W
UNO POWER 24 DC / 60 W
UNO POWER 24 DC / 90 W
UNO POWER 12 DC / 30 W
UNO POWER 24 DC / 30 W

UNO POWER 24 DC / 60 W

UNO POWER 24 DC / 90 W

UNO POWER 12 DC / 30 W

입력 전압 범위 100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

99 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

정격 출력 전압 24 V DC 24 V DC 24 V DC 12V DC
출력 전압 설정 범위 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 10 V DC ... 18 V DC
정격 출력 전류(I~N~) 1.25 A 2.5 A 3.75 A 2.5 A
출력 전원(P~N~) 30 W 60 W 90 W 30 W
효율성 91.9%(230 V AC), 일반 93%(230 V AC), 일반 95%(230 V AC), 일반 89.7%(230 V AC), 일반
치수(W x H x D) 21 x 90 x 90 mm 30 x 90 x 90 mm 35 x 90 x 90 mm 21 x 90 x 90 mm
제품으로 이동하기 제품으로 이동하기 제품으로 이동하기 제품으로 이동하기
UNO POWER 파워 서플라이를 사용할 때의 에너지 효율성 대 비용

UNO POWER 파워 서플라이를 사용할 때의 에너지 효율성 대 비용

최고 수준의 에너지 효율성

시중의 다른 제품과 비교했을 때, UNO POWER 파워 서플라이를 사용하면 무부하 손실이 0.3 W 이하로 낮고 효율성이 최적화되어 뛰어난 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다.. 정격 부하에서 최대 95%의 효율성이 실현되기 때문에 극히 일부의 전기 에너지만이 원치 않는 열 에너지로 변환됩니다.

UNO POWER 파워 서플라이의 전면부 보기

UNO POWER 파워 서플라이의 전면부 보기

컴팩트한 크기 및 최대 960 W의 강력한 성능

UNO POWER는 120 - 960 W의 전원을 공급하여 작은 공간에서도 높은 전력을 공급합니다. 전체 폭이 좁고 인접한 컴포넌트를 간격 없이 정렬할 수 있기 때문에 컨트롤 캐비닛의 공간을 효과적으로 절약할 수 있습니다. 출력 전압은 포텐션미터를 통해 24 - 28 V DC 범위로 설정할 수 있습니다.

  • 전체 폭 35 mm의 120 W용 24 V DC / 5 A
  • 전체 폭 45 mm의 240 W용 24 V DC / 10 A
  • 전체 폭 59 mm의 480 W용 24 V DC / 20 A
  • 전체 폭 126 mm의 960 W용 24 V DC / 40 A
UNO POWER 파워 서플라이

UNO POWER 파워 서플라이

매우 다양한 제품

UNO POWER 파워 서플라이는 5 - 48 V DC 출력 전압에서 25 - 960 W의 다양한 성능 클래스를 제공합니다. UNO POWER는 85에서 305 V AC의 입력 전압을 허용하며 공급 네트워크에서 전압 변동이 발생하는 경우에도 안정적으로 작동합니다. 264에서 575 V AC의 입력 전압에는 24 V 및 90 W의 2 AC 장치가 사용됩니다.

컨트롤 캐비닛의 UNO POWER 파워 서플라이

UNO POWER – 다양한 적용 분야

광범위한 적용 분야

일부 UNO POWER 장치는 UL 1310/508 Listed Class 2에 따라 인증되었습니다. 따라서 25 W에서 최대 90 W의 전력을 제공하는 장치는 특히 미국 시장용으로 적합합니다.

다양한 제품과 -25°C에서 +70°C(-40°C에서 장치 시작)의 넓은 온도 범위를 갖춘 UNO POWER 파워 서플라이는 유연하게 사용할 수 있습니다. 또한 이 장치는 특히 높은 내진동성과 뛰어난 EMC 내성을 특징으로 합니다.