기본 기능이 있는 UNO POWER 전원 공급 장치.
고출력 밀도의 컴팩트 UNO POWER 전원 공급 장치는 특히 컴팩트 컨트롤 박스에서 최대 960 W의 부하를 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다. 전원 공급 장치는 다양한 성능 클래스와 전체 폭으로 제공됩니다. 높은 효율성 및 낮은 유휴 손실을 통해 높은 수준의 전원 효율을 보장합니다.
UNO2-PS/1AC/24DC/240W
-
전원 공급 장치
1096432
1차 전환 전원 공급 장치 UNO POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 10 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 공급 시스템 구성 | 스타 네트워크 (TN, TT, IT (PE)) |
| 정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 경감 | < 90 V AC (1 %/V) |
| 일반적인 국가 그리드 전압 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 | 타입 10 A (25 °C의 경우) |
| 돌입 전류 적분(I2t) | < 0.2 A2s |
| 주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 주전원 버퍼링 시간 | 타입 16 ms (120 V AC) |
| 타입 20 ms (230 V AC) | |
| 전류 소모량 | 2.6 A (100 V AC) |
| 2.2 A (120 V AC) | |
| 1.13 A (230 V AC) | |
| 1.2 A (240 V AC) | |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터, 가스 충전 서지 어레스터 |
| 스위치-온 시간 | 타입 400 ms |
| 장치 주전원 퓨즈 | 5 A 내부(장치 보호), fast-blow |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K 또는 유사한 특성) |
| PE에 대한 방전 전류 | < 3.5 mA |
| 효율성 | 타입 92 % (120 V AC) |
| 타입 94 % (230 V AC) | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, 일정 용량 제한) |
| 정격 출력 전류(IN) | 10 A |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 파고율 | 타입 1.65 (120 V AC) |
| 타입 1.63 (230 V AC) | |
| 출력 전원(PN) | 240 W |
| 병렬 연결 | 예, 이중화용 |
| 직렬 연결 | 예, 증가한 출력 전압의 경우 |
| 피드백 전압 저항 | ≤ 35 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 35 V DC |
| 잔류 리플 | 타입 50 mVPP (공칭 값 사용) |
| 제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (부하 변경, 동적 10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 상승 시간 | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 최소 무부하 전력 손실 | < 4 W (120 V AC) |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 4 W (230 V AC) |
| 최소 정격 부하 전력 손실 | < 21 W (120 V AC) |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 16 W (230 V AC) |
| 통합 퓨즈 보호 | 아니오 |
| 퓨즈 보호 (2차측) | 전자 |
| 입력 | |
| 핀 | 1.x |
| 마킹 | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| 스트리핑 길이 | 6.5 mm |
| 조임 토크 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 조임 토크 () | 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 출력 | |
| 핀 | 2.x |
| 마킹 | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| 스트리핑 길이 | 6.5 mm |
| 조임 토크 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 조임 토크 () | 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 신호 | |
| 핀 | 3.x |
| 마킹 | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| 스트리핑 길이 | 6.5 mm |
| 조임 토크 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 조임 토크 () | 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| LED 시그널링 | |
| 시그널링 타입 | LED DC OK - 신호 상태 작동(UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| 기능 | 시각적 작동 상태 디스플레이 |
| 색상 | 녹색 |
| LED Off | 공급 전압 입력, AC 없음 (Off) |
| LED 켜짐(녹색), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (On(녹색), DC OK) |
| LED 켜짐(녹색 깜박임) DC OK < 0.9 x UN | UOUT < 0,9 x UN (On(녹색 깜박임)) |
| 신호 출력 릴레이 13/14 | |
| 핀 | 3.x |
| 시그널링 타입 | DC OK 스위치 접점 - 신호 상태 작동(UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| 포지션 마킹 | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| 기능 | 작동 상태 전달 |
| 스위치 접점(플로팅) | OptoMOS |
| 스위칭 전압 | 최대 30 V AC/DC |
| 최대 60 V DC | |
| 전류 전송 용량 | 최대 50 mA |
| 상태 조건 (접점 닫힘) | UOUT > 0,9 x UN (접점 닫힘) |
| 상태 조건 (접점 열림) | UOUT < 0,9 x UN (접점 열림) |
| 단계 수 | 1 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
| 3 kV AC (일반 테스트) | |
| 절연 전압 입력 / PE | 3.5 kV AC (타입 테스트) |
| 2.4 kV AC (일반 테스트) |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1219000 h (25 °C) |
| > 678000 h (40 °C) | |
| > 366000 h (55 °C) | |
| 환경 보호 지침 | RoHS 지침 2011/65/EU |
| WEEE | |
| 범위 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I |
| 과전압 카테고리 (EN 61010-1) | II (≤ 3000 m) |
| 과전압 카테고리 (EN 62477-1) | III (≤ 3000 m) |
| 오염등급 | 2 |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 온도 | 40 °C |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 온도 | 40 °C |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 온도 | 40 °C |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 온도 | 40 °C |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 온도 | 40 °C |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 온도 | 40 °C |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 온도 | 25 °C |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 온도 | 25 °C |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 129 mm |
| 깊이 (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) | 125 mm (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(액티브, 패시브) | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위쪽/아래쪽(액티브, 패시브) | 30 mm / 30 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 30 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징, 단자대) |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 하우징 소재 | 알루미늄(AlMg3) / 강판, 아연 도금 |
| 후드 버전 | 스테인리스 스틸 |
| 측면 부품 버전 | 알루미늄 |
| 풋 래치 소재 | 강판, 아연 도금 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C경감: 2.5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 최대 고도 | ≤ 3000 m (> 2000 m ,경감: 10 %/1000 m) |
| 기후 등급 | 3K22(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격(작동) | 18 ms, 30g, 공간 방향당 (IEC 60068-2-27) |
| 진동(작동) | 10 Hz ... 50 Hz, 진폭 ±0.2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 분 | |
| 온도 코드 | T4 (-25°C ... +70°C; >55°C, 경감: 2.5 %/K) |
| 최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) | |
| 표준 명칭 | 최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) |
| 표준/사양 | DIN EN 61558-2-16 |
| 전기 안전성 | |
| 표준 명칭 | 전기 안전성 |
| 표준/사양 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 측정, 제어 및 실험실 장비를 위한 세이프티 | |
| 표준 명칭 | 측정, 제어 및 실험실용 장비를 위한 세이프티 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 |
| 보호 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 보호 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 안전 절연 | |
| 표준 명칭 | 안전 절연 |
| 표준/사양 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 고조파 라인 전류의 한도 | |
| 표준 명칭 | 고조파 라인 전류의 한도 |
| 표준/사양 | EN 61000-3-2 |
| 메인 전원 전압 강하 | |
| 표준 명칭 | 주전원 전압 강하와 관련한 반도체 업계의 요구 사항 |
| 표준/사양 | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| 마킹 | CB 인증제도(IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 방출 간섭 | EN 61000-6-3(주거용 및 상업용) 및 EN 61000-6-4(산업용)에 따른 노이즈 방출 |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-2 |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 고조파 전류 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(클래스 A) | |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 플리커 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-3 |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
| 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 전압 | 230 V AC |
| 주파수 | 50 Hz |
| 전압 강하 | 70 % |
| 기간 수 | 25/30개 기간 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 40 % |
| 기간 수 | 12개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 0 % |
| 기간 수 | 1개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 B |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 1096432 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPV13 |
| GTIN | 4055626930466 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 862 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 862 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 25.751 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 이중화 모듈 2905489
-
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - 이중화 모듈 1088206
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 이중화 모듈 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 타입 3 서지 보호 장치 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 전자 회로 차단기 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 전자 회로 차단기 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - 전자 회로 차단기 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - 전자 회로 차단기 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 전자 회로 차단기 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 전자 회로 차단기 2905744
이점
45 mm에 불과한 매우 좁은 전체 폭으로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
높은 효율성으로 인한 에너지 절약
-25°C … +70°C의 넓은 온도 범위로 인해 옥외 설치 가능
플로팅 DC OK 릴레이 접점으로 인한 간단한 출력 전압 모니터링