QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - 이중화 모듈
1088206

액티브 이중화 모듈 QUINT ORING 디커플링 MOSFET 사용, ACB Technology, DIN 레일 마운팅, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

일관된 부하 분배로 인해 이중화 솔루션의 서비스 수명이 두 배로 증가합니다.
에너지 절약
이중화의 영구 모니터링
부하까지 일관된 이중화

자주 묻는 질문


부하에 "+"와 "-"를 하나만 연결하면 충분하나요?

아니요, 모든 출력은 부하 또는 공급 레일에 연결할 것을 강력히 권장합니다. 이것이 부하까지 이중화를 보장하는 유일한 방법입니다. 따라서 출력측 케이블이 끊어져도 부하가 계속 공급될 수 있습니다.


출력측에 케이블이 끊어졌거나 케이블이 연결되지 않은 경우에도 신호가 발생하나요?

예, 2.1 또는 2.3이 연결되지 않은 경우 "빨간색 확인" 릴레이(3.1 - 3.2)가 열리고 막대 그래프의 빨간색 LED 두 개가 깜박이기 시작합니다.


제품에 서지 보호 기능이 통합되어 있나요?

예, 이 제품에는 32 V의 전압에 대한 서지 보호 기능이 있습니다. 위험 전압으로부터 부하를 보호하기 위해 서지 전압이 발생하면 해당 입력이 꺼집니다. 즉, 이중화 전원 공급 장치를 통해 부하를 안전하게 공급할 수 있습니다. 오류는 "빨간색 확인" 릴레이(13/14)와 LED를 통해 표시됩니다.


"ACB"란 무엇인가요?

"ACB"는 "Auto Current Balancing"의 약자입니다. 병렬 전원 공급 장치의 출력 전압의 작은 차이는 전원 공급 장치에서 공급되는 전류에 큰 영향을 미칩니다. 이 기술은 최대 0.3V의 전압 차이까지 전류의 균형을 맞추고 개별 전원 공급 장치의 부하를 낮춰 이중화 시스템의 서비스 수명을 두 배로 늘릴 수 있습니다.