기본 기능의 UNO POWER 전원 공급 장치
고출력 밀도의 컴팩트 UNO POWER 전원 공급 장치는 특히 컴팩트 컨트롤 박스에서 최대 240 W의 부하를 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다. 전원 공급 장치는 다양한 성능 클래스와 전체 폭으로 제공됩니다. 높은 효율성 및 낮은 유휴 손실을 통해 높은 수준의 전원 효율을 보장합니다.
UNO-PS/1AC/24DC/100W
-
전원 공급 장치
2902993
1차 전환 전원 공급 장치 UNO POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 4.2 A
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 214596IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-39228-A1-ULEAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: FILE E 123528IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL2-021189EAC
승인 ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: FILE E 199827호환 가능한 제품
이점
간편하게 DIN 레일에 스냅할 수 있는 유연한 마운팅
최대 20 % 높은 전원 밀도를 통해 컨트롤 캐비닛에 추가 공간 확보
90 % 이상의 효율성 및 0.3 W 이하의 매우 낮은 유휴 손실을 통한 최고의 에너지 효율성
-25 °C ... +70 °C의 넓은 온도 범위로 인해 옥외 설치에 적합