화면의 에너지 모니터링 소프트웨어와 EMpro 에너지 측정 장치

에너지 모니터링

효율적인 에너지 모니터링은 ISO 50001에 따른 에너지 관리 시스템의 기반입니다. 피닉스컨택트의 에너지 모니터링 포트폴리오가 제공하는 최적의 상호 작용과 사용자 친화성 이점을 활용하십시오. 피닉스컨택트의 에너지 측정 장치, 에너지 미터, 변류기 및 측정 변환기는 에너지 데이터 수집을 위한 모든 용도를 포괄합니다. 미래 지향적인 커뮤니케이션 및 소프트웨어 솔루션이 에너지 데이터를 통합, 시각화 및 분석할 수 있도록 지원합니다.

이점

  • 직관적으로 구성 가능한 에너지 측정 장치를 사용한 3단계의 손쉬운 에너지 측정
  • 청구 목적을 위한 에너지 미터를 사용한 단위부서별 에너지 데이터 청구
  • 에너지 관리 소프트웨어를 사용한 에너지 데이터의 유의미한 시각화 및 분석
  • 최초 설치 및 간편한 교체를 위한 포괄적인 변류기 포트폴리오
  • 다양한 측정 변환기를 통해 광범위한 전류 및 전압 측정 기술 요구 사항을 충족

인텔리전트 미래 에너지 관리 시스템을 위한 제품과 서비스


에너지 효율성은 진정한 경제적 성공 요인이며, 따라서 에너지 관리 시스템은 손쉽게 구현할 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 혁신적이고 정밀하게 연계된 센서 기술 및 측정 기술 제품 포트폴리오는 에너지 데이터 수집과 관련하여 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

Lotte Ehlers, 책임자 전원 모니터링
Lotte Ehlers
에너지 및 전류 측정 기술용 제품

피닉스컨택트의 에너지 및 전류 측정 기술 제품을 사용한 인텔리전트 에너지 모니터링

미래 지향적인 에너지 관리를 위한 피닉스컨택트의 포괄적인 에너지 모니터링 포트폴리오에 대해 알아보십시오.


피닉스컨택트의 에너지 측정 장치는 에너지 모니터링 포트폴리오의 핵심입니다. EMpro 에너지 측정 장치를 사용하여 미래의 에너지 관리 시스템을 설계하십시오.
통합 REST 인터페이스를 통해 모든 브라우저의 에너지 데이터를 로컬 네트워크에 통합하십시오. 또는 EMpro를 사용하여 클라우드로 직접 이동하십시오. 전 세계 어디에서나 측정 및 장치 데이터에 액세스하고 IoT의 추가 스마트 서비스를 활용하십시오.

DIN 레일에 장착된 청구 목적을 위한 EMpro 에너지 측정 장치 및 EMpro 에너지 미터

에너지 및 전원 측정 기술

복잡한 에너지 측정, 간단한 단위 부서 회계 또는 PV 시스템의 성능 모니터링 등을 포함하여 에너지 및 성능 측정을 위한 피닉스컨택트의 제품은 에너지 모니터링과 관련된 모든 전기적 변수를 기록합니다.

  • 청구 목적을 위한 AC 에너지 미터
  • 청구 목적의 DC 에너지 미터
  • 다기능 에너지 측정 장치
  • Proficloud.io 스마트 서비스 옵션이 있는 IoT 지원 에너지 측정 장치

피닉스컨택트의 SOLARCHECK PV 스트링 모니터링 시스템은 PV 패널의 전류 및 전압을 모니터링하기 위해 특별히 설계되었습니다.

화면의 에너지 관리 서비스 - On-Premises 및 EMpro 에너지 측정 장치

에너지 관리 소프트웨어

ISO 50001에 따른 에너지 모니터링을 위한 에너지 관리 서비스를 통해 잠재적인 절감 효과를 발견하고 에너지 효율성을 높이십시오.

에너지 데이터의 유의미한 시각화 및 분석을 위해 두 가지 솔루션을 사용할 수 있습니다:

  • 에너지 관리 서비스 - On-Premises: 로컬, 외부 서버에 대한 종속성 없음
  • 에너지 관리 서비스 - Powered by Proficloud.io: 위치에 구애받지 않음, Proficloud.io 기반
Rogowski 코일 옆의 윈도우 타입 변류기

변류기

피닉스컨택트의 변류기는 최대 4,000 A AC의 교류 전류를 낮은 2차 전류로 변환하는 포괄적인 신규 설치용 및 빠르고 쉬운 교체용 제품군을 제공합니다.

  • 윈도우 타입, 버스바, 권선 변류기
  • Rogowski 코일에 기반한 교체용 변류기
  • 교체용 분할 코어 변류기
전류 및 전압 변환기

전류 및 전압 측정 기술

전류 및 전압 측정 기술의 다양한 요구 사항에 적합한 측정 변환기를 찾으십시오.

  • 최대 100A AC/DC 전류 및 왜곡 전류용 WBM이 있는 전류 측정 변환기
  • 최대 600A AC/DC 및 왜곡 전류용 전류 측정 변환기
  • 최대 200A AC 전류 및 왜곡 전류용 전류 측정 변환기
  • 최대 120A AC 전류용 전류 측정 변환기
  • 전류 릴레이
  • 최대 550 V AC의 AC 전압용 AC 전압 측정 변환기
  • 최대 550 V DC의 DC 전압용 DC 전압 측정 변환기
  • 최대 1,500 V DC의 DC 전압용 DC 전압 측정 변환기
인텔리전트 에너지 모니터링
에너지 관리를 위한 제품 및 서비스

손쉬운 에너지 관리: 피닉스컨택트의 혁신적이고 정밀하게 연계된 센서 및 측정 기술 포트폴리오는 에너지 데이터 측정과 관련하여 사용자의 작업을 크게 줄여줍니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

브로셔
에너지 모니터링 브로셔