Raspberry Pi 애플리케이션용 전자 하우징

Raspberry Pi 애플리케이션용 전자 하우징

최대 성능을 위한 프레임

개별 Raspberry Pi 솔루션을 위한 표준 호환 설계

돌아가기 DIN 레일 하우징

카테고리

검색 위치 Raspberry Pi 애플리케이션용 전자 하우징

이 카테고리의 전 상품 보기

RPI-BC 및 UCS-RPI 시리즈의 전자 하우징은 Raspberry Pi 컴퓨터를 통합하도록 설계되었습니다. RPI-BC 하우징은 DIN 43880에 따라 설계되었으며 DIN 레일 또는 패널에 마운팅할 수 있습니다. 스탠드, 코너 가드, 패널 및 데스크 어댑터를 통해 UCS-RPI 시리즈를 광범위하게 사용할 수 있습니다. 옵션 인터페이스를 사용하면 통합 단일 보드 컴퓨터의 기능을 간편하게 확장할 수 있습니다.

이점:

  • 옵션 인터페이스 및 추가 액세서리를 통한 개별 기능 확장
  • 하우징 부품을 공구 없이 손쉽게 래칭하여 신속하게 마운팅
  • 직렬 및 병렬 모듈 통신용 16핀 DIN 레일 커넥터

산업용으로 적합한 확장성

산업용으로 적합한 확장성  

산업용으로 적합한 확장성

옵션 인터페이스 및 추가 액세서리를 사용하면 RPI-BC 하우징의 적용 범위가 확장됩니다.

  • PTSM 커넥터를 통해 쉽고 안전하게 신호를 GPIO에 배선
  • 추가 PCB 통합

공구가 필요 없는 마운팅

공구가 필요 없는 마운팅  

공구가 필요 없는 마운팅

하우징 부품이 제자리에 간단히 래칭되므로 공구가 필요 없는 표준 호환 마운팅이 가능합니다. 따라서 RPI-BC 하우징은 빌딩 및 산업용 자동화에 특히 적합합니다.

  • 빠른 하우징 마운팅
  • 산업용으로 적합한 푸쉬-인 연결 기술

다양한 커버

다양한 커버  

다양한 커버

하우징 설계 덕분에 이러한 하우징을 광범위한 Raspberry Pi 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 여러 다른 커버 버전을 사용하여 요구 사항에 맞는 적절한 하우징을 만들 수 있습니다.

  • 커버는 회색, 검정색 또는 투명 버전으로 제공됩니다.
  • 커버를 밀폐할 수 있습니다.
  • 공구 없이 커버를 제자리에 단단히 래칭하거나 열 수 있습니다.

DIN 레일 커넥터를 통한 하우징 연결

DIN 레일 커넥터  

DIN 레일 커넥터

Raspberry Pi 하우징용 DIN 레일 커넥터는 지능형 장치 설계의 핵심입니다. 하우징을 Raspberry Pi SBC에 빠르고 쉽게 연결할 수 있다는 이점을 누리십시오.

  • 직렬 또는 병렬 데이터 및 전력 전송이 가능합니다(4x 전원, 2x 직렬, 10x 병렬).
  • 조립을 분해하지 않고 모듈 교체 가능
  • 배선 작업 감소
  • 높은 전도성을 보장하는 16개의 금도금 접점

확장을 위한 공간

확장을 위한 공간  

확장을 위한 공간

UCS 시리즈의 범용 하우징은 임베디드 시스템에 이상적인 솔루션입니다. UCS-RPI 하우징은 Raspberry Pi SBC를 외부 영향으로부터 안정적으로 보호합니다. 이 제품은 개별 확장을 위한 추가 공간을 제공합니다.

  • 개별 확장용 공간
  • 원래 Raspberry Pi 7" 터치 디스플레이를 수용할 수 있음

유연한 사용

유연한 사용  

유연한 사용

DIN 레일 어댑터와 스탠드, 패널 브래킷 등과 같은 다른 액세서리 덕분에 UCS 전자 하우징은 컨트롤 캐비닛에서 사용하는 경우를 비롯하여 보다 광범위한 사용에 적합합니다.

  • 측면 길이가 125 mm 또는 145 mm인 DIN 레일 어댑터
  • 모든 47 mm 버전용 스탠드
  • 스탠드를 패널 브래킷으로도 사용 가능
  • 다양한 색상으로 제공되는 스탠드 및 패널 브래킷

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스