RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 전자 하우징
2202875

Raspberry Pi 컴퓨터용 DIN 레일 하우징(Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 4B, 5B에 적합), 상단부 및 PCB 리테이너로 구성된 세트, DIN 43880에 따른 하우징

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

공구가 필요 없는 마운팅
매트릭스의 추가 회로 또는 추가 보드를 위한 충분한 공간
PTSM 시리즈 연결 기술과 함께 GPIO 스트립 사용 가능
DIN 레일을 통한 버스 연결로 인한 손쉬운 모듈 간 연결