DIN 레일 하우징
Raspberry Pi 애플리케이션용 전자 하우징
RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - PCB
RPI-BC EXT-PCB HBUS SET
-
PCB
2202995
적절한 핀 스트립이 포함된 HBUS 연결이 있는 행거 보드
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
샘플 세트
하우징 타입
DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징
하우징 시리즈
BC
간격
2.54 mm
치수
간격
2.54 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 하우징
FR 4-21
UL 94에 따른 난연성등급
V0
상용 데이터
항목 번호
2202995
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHBAE
GTIN
4055626292625
개당 중량(패키지 포함)
15 g
개당 중량(패키지 제외)
14.8 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27260692
ECLASS-15.0
27260692
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
필수 액세서리
RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY
-
전자 하우징
2202874
제품 도움말