모바일 애플리케이션용 산업용 PC

모바일 애플리케이션용 산업용 PC

이동성 및 유연성

최적화된 네트워킹 상태의 IPC를 시스템에서 직접 사용하십시오.

돌아가기 HMI 및 산업용 PC

카테고리

검색 위치 모바일 애플리케이션용 산업용 PC

이 카테고리의 전 상품 보기

현대적인 네트워크의 이점을 경험하고 이동식 산업용 PC를 현장에서 직접 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 견고한 태블릿 PC는 공장 내외부에서 모바일 작업 및 프로세스를 전문적으로 수행하기 위한 이상적인 솔루션입니다.

통합 세이프티 부품이 필요한 경우 HTP10 1000 모바일 패널은 직관적인 티치-인(기계 시작 및 설정), 스타트업, 진단 및 유지 관리를 위한 첨단 솔루션입니다.

이점

  • 매력적이고 인체 공학적인 산업 디자인이 적용된 사용자 친화적 조작
  • 전반적인 방진 및 방말형 보호
  • 최대 1 m 높이에서 떨어뜨려도 견딜 수 있음
  • 정교한 시각화 솔루션용 대형 디스플레이
  • 일반적인 시각화 도구 또는 애플리케이션 작성용 C#, C++ 등의 손쉬운 사용을 위한 Windows 10 LTSB 2016

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166