BWP 2070W
-
웹 패널
1060632
웹 패널; 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식); 800 x 480 픽셀 (WVGA); 1,670만색i.MX 6DualLite 1 GHz; 인터페이스: 1x USB 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45; 운영 체제: Yocto/Linux®; 소프트웨어: QT 브라우저; 버스 시스템 없음
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드