모듈형 하우징 ICS

모듈형 하우징 ICS

최고 수준의 적응력을 제공하는 제품

미래의 IoT 장치를 위한 모듈형 전자 하우징 ICS입니다.

돌아가기 DIN 레일 하우징

카테고리

검색 위치 모듈형 하우징 ICS

이 카테고리의 전 상품 보기

모듈형 하우징 시스템 ICS를 사용하면 미래 지향적 자동화 장치의 다양한 요구 사항을 충족하는 솔루션을 만들 수 있습니다. 단계별 크기, 가변 연결 기술 및 옵션 DIN 레일 커넥터를 특징으로 하는 하우징 시스템의 이점을 누리십시오.

이점

  • 모듈형 시스템 및 연결 기술의 뛰어난 모듈성에 기반한 유연한 사용
  • 통합 컴포넌트로 제공되는 RJ45, USB, D-SUB 및 안테나 소켓과 같은 표준 연결
  • 최적의 공간 활용 및 조정 가능한 설계, 색상 및 인쇄
  • 손쉬운 모듈 간 통신을 위한 병렬 및 직렬 접점이 있는 8핀 DIN 레일 커넥터

개별 ICS 시리즈 하우징 커버용 구성기

개별 ICS 시리즈 하우징 커버용 구성기

고유한 개별 ICS 시리즈 하우징 커버를 설계하고 프로토타입 생산을 위한 PROTIQ 3D 인쇄 서비스의 이점을 누리십시오. 디자인을 결정했다면 개별 하우징 커버의 대량 생산을 시작할 수 있습니다.

모듈형 하우징

다양한 폭, 높이 및 깊이의 하우징  

모듈형 하우징

ICS 하우징의 모듈형 시스템은 요구 사항에 적합한 뛰어난 확장성을 제공합니다.

  • 20 mm, 25 mm 및 50 mm의 전체 폭
  • 77.5 mm, 100 mm 및 122.5 mm의 높이
  • 87.5 mm, 110 mm 및 132.5 mm의 깊이

통합 연결 기술

다양한 통합 연결 기술이 적용된 ICS 하우징  

통합 연결 기술

ICS 시리즈는 독보적인 모듈형 연결 기술이 특징입니다.

  • RJ45, D-SUB, USB 및 안테나 연결
  • ICS 시리즈 하우징의 플러그-인 연결 기술용 PCB 헤더
  • 5.0 mm 간격의 3핀 및 4핀이 있는 스크류 연결 또는 푸쉬-인 기술이 적용된 연결 플러그

최적의 공간 활용 및 조정성

하나의 ICS 하우징 조립 옵션  

최적의 공간 활용 및 조정성

뛰어난 유연성을 제공하는 ICS 하우징을 사용하면 제한된 공간에서도 기술적으로 복잡한 솔루션을 구현할 수 있습니다.

  • 최대 2개의 인쇄 회로 기판을 단 몇 초 안에 설치할 수 있는 넓은 공간
  • 릴레이 및 전해 커패시터를 위한 추가 공간을 제공하는 폭 25 mm의 하우징
  • 조정 가능한 설계, 색상 및 인쇄

열과 관련한 까다로운 조건을 갖는 애플리케이션용 패시브 방열판

패시브 방열판  

패시브 방열판

패시브 방열판을 사용하면 전자 하우징을 고온의 까다로운 환경에서도 사용할 수 있습니다. 장치 설계에 맞게 방열판을 맞춤형으로 조정하십시오. 피닉스컨택트가 제공하는 다양한 서비스를 사용하십시오. 예를 들어, 포괄적인 열 시뮬레이션을 통해 최적의 PCB 레이아웃을 설계할 수 있습니다.

8핀 DIN 레일 커넥터

8핀 DIN 레일 커넥터  

유연한 ICS 하우징 애플리케이션용 DIN 레일 커넥터

8핀 DIN 레일 커넥터는 ICS 하우징을 더욱 유연하게 적용할 수 있게 합니다.

  • 직렬 및 병렬 접점이 있는 8핀 DIN 레일 커넥터를 통해 단일 ICS 하우징을 손쉽게 연결

광학 신호 디스플레이

액세서리로 제공되는 라이트 가이드  

액세서리로 제공되는 라이트 가이드

전자 하우징용 HS LC 라이트 가이드는 다양한 디자인으로 제공됩니다. 또한 피닉스컨택트는 전자 하우징에서 요구되는 프로세스를 옵션 서비스로 제공합니다.

  • 전자 하우징에 완벽하게 대응되는 라이트 가이드
  • 프레스 핀을 사용해 PCB에 손쉽게 마운팅
  • ESD 내성

피닉스컨택트 모듈형 하우징에 대한 정보

모듈형 하우징을 사용해 PCB를 보호하고 최적의 장치 솔루션을 실현하십시오. 공간, 시간 및 비용도 절약할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 포괄적인 제품군이 제공하는 다양한 옵션을 활용하십시오. 안전하고 튼튼하며 정교한 (준)산업용 장치 하우징이 제공하는 이점을 경험하십시오. 피닉스컨택트의 하우징은 공간을 최적으로 활용할 수 있도록 다양한 크기의 전체 폭과 높이로 제작됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전자 하우징

서비스


ICS 시리즈의 모듈형 전자 하우징

미래의 IoT 장치를 위한 필수 요건


탁월한 역량

피닉스컨택트의 커넥터 및 전자 하우징을 경험해 보십시오.