해양 애플리케이션용 HMI

해양 애플리케이션용 HMI

높은 파도에 대한 안전성

선박 요구 사항에 따른 맞춤형 제작 – 내충격, 방말형 및 조광

돌아가기 HMI 및 산업용 PC

카테고리

  • TSwin용 HMI(선박용) 제품 목록
    TSwin용 HMI(선박용)

    피닉스컨택트는 TSwin 소프트웨어를 사용해 일관된 시각화 솔루션을 만들 수 있도록 해양 애플리케이션용 HMI를 제공합니다.

  • Visu+용 HMI(선박용) 제품 목록
    Visu+용 HMI(선박용)

    피닉스컨택트의 Visu+용 HMI는 해양 산업 시스템의 모든 측면을 조작 및 모니터링하기 위한 고성능 솔루션입니다.

검색 위치 해양 애플리케이션용 HMI

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트는 선박의 까다로운 사용 조건을 충족하는 견고한 작업자 및 디스플레이 패널을 제공합니다. 해양 애플리케이션용 HMI 및 산업용 PC는 조선 산업 분야에서 요구하는 테스트를 거쳐 인증되었습니다.

이점

  • 검증된 품질: GL, LR, BV, DNV, ABS, KR 및 EN 60945 인증
  • 최대 100%까지 어둡게 조절할 수 있기 때문에 함교에 사용하기에 적합
  • 통합 버저(85 dB)를 사용해 음향 신호 장치의 비용 절감
  • 타사 시스템과 유연한 통신을 가능하게 하는 다양한 드라이버
  • 무반사 코팅을 사용한 GFG 터치 기술을 사용해 직사광선 아래서도 읽을 수 있음

선박 요구 사항

선박 인증 기관 로고  

해양 애플리케이션용 인증 획득

전세계 주요 선박 인증 기관에는 ABS(American Bureau of Shipping), BV(Bureau Veritas), DNV(Det Norske Veritas), GL(Germanischer Lloyd) 및 LR(Lloyd's Register)이 있습니다. 선박 인증서를 획득했다는 것은 선주가 해양 관련 위험으로부터 사람과 환경을 보호하기 위한 모든 조치를 취했다는 것을 의미합니다. 또한 피닉스컨택트의 선박용 HMI 및 산업용 PC는 선박 항해와 무선 통신 장치 및 시스템에 대한 DIN EN 60945 표준을 충족합니다.

피닉스컨택트의 컴파스 안전 거리

선박용 HMI 및 산업용 PC는 독일 연방 해양 및 수로청의 테스트를 거쳐졌습니다. 따라서 ISO R 694 및 DIN EN 60945 단락 11.2에 따라 표준 자기 및 조타 자기 나침반의 보호 거리 측정과 관련된 인증을 받았습니다.

선박용 HMI  

선박용 기능 장착

검정색 전면부 플레이트, 조광 및 음향 경고 신호

밝은 햇빛 아래서도 장치의 사용자 인터페이스를 사용할 수 있어야 합니다. 검정색 양극 산화 처리 알루미늄으로 제작된 전면부 플레이트는 빛을 흡수하고 반사를 방지합니다.

무반사 작동을 위해 검정색 전면부에 있는 다이렉트 버튼을 사용해 장치를 최대 100%까지 어둡게 할 수 있습니다. 이렇게 하면 특히 야간에 시각적 인식 가능성이 향상됩니다.

일반적으로 위기 상황에서는 경적을 사용한 알람이 울립니다. 피닉스컨택트의 선박용 장치에도 음향 경고 신호가 통합되어 있습니다.

플로팅 출력  

외부 액추에이터용 연결 옵션

플로팅 출력

외부 신호 발생기와 같은 추가 연결 옵션을 플로팅 출력을 통해 사용할 수 있습니다. 이는 작업자 패널 및 신호 발생기 사이에 컨트롤러, I/O 모듈 및 릴레이를 통합할 필요 없이 I/O를 직접 연결할 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서 배선 작업과 비용이 감소합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166