PV 시스템용 스트링 컴바이너

맞춤형 솔루션 개념

맞춤형 솔루션 개념

PV 시스템의 빠른 설치 및 스타트업이 가능하고 고가용성이 보장됩니다.

돌아가기 PV 시설 관리

카테고리

검색 위치 PV 시스템용 스트링 컴바이너

이 카테고리의 전 상품 보기

PV 시스템은 다양한 기후에서 최대한의 가용성과 성능을 달성해야 합니다. 여기서 중요한 점은 스트링 전류를 수집 및 분배하고 낙뢰 및 서지 전압에 의한 손상으로부터 개별 모듈을 보호하며 시스템 성능을 모니터링하는 것입니다.

이점

  • 애플리케이션 중심의 분석 및 컨설팅
  • 최적의 서지 보호 배치
  • 최상의 연결 기술 및 적절한 컴포넌트 사용
  • 완벽하게 테스트된 솔루션을 사용한 견고하고 오류 없는 작동
  • 개별 고객 요구 사항에 따른 맞춤형

외부 스트링 퓨즈가 있는 스트링 컴바이너 박스

컨트롤 박스 외부에 스트링 퓨즈가 있는 SCB  

외부 스트링 퓨즈가 있는 SCB

컨트롤 박스 외부에 스트링 퓨즈가 있는 스트링 컴바이너 박스(SCB)는 컴팩트 설계와 유연한 적용 범위를 특징으로 합니다. 퓨즈를 외부에 배치하면 발생한 열을 주변에 최적으로 방출할 수 있으므로 내부 컴포넌트의 열 부하가 크게 줄어듭니다.

표준 스트링 퓨즈가 있는 스트링 컴바이너 박스

표준 스트링 퓨즈가 있는 SCB  

표준 스트링 퓨즈가 있는 사전 조립된 SCB

피닉스컨택트의 스트링 컴바이너 박스를 사용해 PV 시스템의 상태를 안정적으로 모니터링하십시오. 표준 스트링 퓨즈가 있는 솔루션은 열 과부하로 인해 모니터링 시스템과 같은 중요한 컴포넌트에 오류가 발생하는 것을 방지하는 온도 최적화된 컨트롤 캐비닛 설계를 제공합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166