Fieldbus 통신

Fieldbus 통신

현대적 및 미래 지향적 솔루션

검증된 fieldbus 네트워크입니다.

돌아가기 산업용 통신 기술

카테고리

  • 게이트웨이
    게이트웨이

    직렬 인터페이스가 있는 자동화 장치를 Ethernet 네트워크에 연결하기 위해 사용됩니다.

  • 멀티플렉서
    멀티플렉서

    매우 멀리 떨어진 원격 스테이션 간 I/O 신호 전송

  • 설치 기술
    설치 기술

    피닉스컨택트 설치 기술은 산업용 애플리케이션에 적합한 광섬유 및 구리 fieldbus 네트워크를 만드는 데 필요한 모든 케이블, 커넥터 및 공구를 제공합니다.

  • 컨버터 및 절연기
    컨버터 및 절연기

    컨버터를 사용하면 프로토콜 트랜스패어런트 방식을 통해 다양한 직렬 인터페이스를 다른 표준으로 변환할 수 있습니다.

  • 확장기 및 리피터
    확장기 및 리피터

    리피터 및 확장기는 네트워크 성능을 향상시키고 장치의 수를 늘려줍니다.

검색 위치 Fieldbus 통신

이 카테고리의 전 상품 보기

Fieldbus는 수많은 애플리케이션 사용과 특정 산업의 요구 사항 충족이라는 문제와 관련하여 몇 가지 중요한 과제에 직면해 있습니다. EMC 부하, 전위차, 넓은 지원 범위, 장치 수의 증가 및 데이터 속도 증가과 같은 문제를 해결할 수 있는 유연한 고성능 네트워크가 필요합니다. 피닉스컨택트의 인터페이스 장치를 선택하여 구리 및 광섬유 버전의 견고한 네트워크가 제공하는 이점을 활용하십시오. 이러한 장치는 안전하고 안정적인 방법으로 데이터를 애플리케이션에 제공하는 간섭이 없는 강력한 fieldbus 솔루션을 만드는 데 도움이 됩니다.

이점

  • 모든 제품 및 서비스를 제공하는 단일 기업: 구리 및 광섬유를 통한 산업용 통신
  • 간섭 없는 견고한 네트워크를 통한 뛰어난 시스템 가용성
  • 가장 엄격한 요구 사항을 충족하는 고성능 인터페이스를 통한 연결 범위와 속도 향상

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

추가 정보