피닉스컨택트 필드 장치 커플러는 필드에서 요구에 맞게 fieldbus를 확장할 수 있는 옵션을 제공합니다. 피닉스컨택트는 Profibus PA 및 FOUNDATION Fieldbus용의 특수한 커플러를 포함한 포트폴리오를 제공합니다. 모듈형 제품을 사용한 유연한 확장이 필요한지 아니면 블록 설계의 장치를 사용한 최대 채널 밀도가 필요한지에 상관없이 피닉스컨택트는 모든 시나리오에 적합한 필드 장치 커플러를 제공합니다.
FOUNDATION Fieldbus용 모듈형 필드 장치 커플러는 3개의 기본 장치인 트렁크 라인 모듈, 커플링 모듈 및 진단 모듈(필요한 경우)로 구성됩니다. 트렁크 라인 모듈은 새로운 fieldbus 스테이션을 형성합니다.
1 또는 2개의 출력이 있는 버전의 fieldbus 장치 커플러는 단락-회로 방지 기능이 있기 때문에 네트워크를 보호합니다. 모듈형 시스템에 대한 공급 전압은 간편하게 DIN 레일에 스냅되는 DIN 레일 커넥터를 통해 분산됩니다.
필드 진단 모듈은 두 가지 버전으로 제공됩니다. 하나는 모듈형 DIN 레일 커넥터와 함께 작동하므로 복잡한 케이블링이 필요하지 않습니다. 다른 하나는 연결 단자대가 장착되어 있으므로 이를 통해 다른 제조업체의 필드 장치 커플러를 연결할 수 있습니다.
동일한 하우징에 영역 0, 1 및 2 기구가 연결되어 있는 영역 2 설치의 경우 FB-MODULAR 격판을 사용하여 본질 안전 배선 간극을 구현할 수 있습니다.
제어 레벨에서의 통합은 DD(Device Description), EDDL(Electronic Device Description Language) 및 DTM(Device Type Manager)을 사용하는 표준 H1 통신 및 장치 관리를 통해 수행됩니다.
PROFIBUS PA 및 FOUNDATION Fieldbus용 멀티 채널 필드 장치 커플러는 Ex 영역 1 승인으로 인해 "fieldbus 배리어"라고도 불립니다.
-40°C - +80°C의 주변 온도에서 테스트되었으므로 모든 프로세스 애플리케이션에 적합합니다. 또한 가볍고 견고하며 설치가 쉽고 공간을 절약할 수 있습니다. 더 많은 공간을 절약하기 위해 아래쪽의 한쪽에서 연결이 이루어집니다.
인텔리전트 회로는 높은 신호 품질을 위해 접점 바운스를 최소화합니다.
이 필드 장치 커플러는 Fieldbus Foundation에 등록되었습니다.
피닉스컨택트는 특히 필드 장치 커플러의 사용을 위한 광범위한 fieldbus 분배기 박스를 제공합니다. ATEX, IECEx 및 UL Class I, Division 2 승인으로 인해 전세계 모든 곳에서 사용 가능하다는 확신을 줄 수 있습니다.
사전 마운트된 박스가 트렁크 라인용 서지 보호가 있거나 없는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 이러한 박스는 트렁크 라인을 필드 장치에 연결합니다.